Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro mobilní aplikace v profesionálním prostředí. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Agila je určeno pro použití v lůžkách v péčovatelských zařízeních, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
Číslo materiálu S4
990003910
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,16 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
40 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
40 mm
Délka plotny
67 mm
Šířka plotny
60 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
43 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)