- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
-
Kola podle nosnosti
Kola podle nosnosti
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 85 mm, šířka běhounu dosahuje 75 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Nosnost kola je rozdělena na statickou a dynamickou kapacitu: statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 700 kg. Materiál těla kola není v technických specifikacích definován. Toto kolo je vhodné pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a stabilitu při nižších rychlostech.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 85 mm s šířkou běhounu 90 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího dobrou adhezi a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h až 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách. Materiál těla kola není specifikován.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 75 mm s šířkou běhounu 50 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tichý chod. Nosnost kola v statickém režimu dosahuje 1000 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h je nosnost omezena na 500 kg. Materiál těla kola není blíže specifikován, avšak celková konstrukce je navržena pro dlouhodobou spolehlivost a stabilitu při přepravě břemen.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 75 mm s šířkou běhounu 60 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1100 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 550 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není specifikován, avšak celková konstrukce je navržena pro dlouhodobou stabilitu a spolehlivost v průmyslových prostředích.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 75 mm a šířka běhounu dosahuje 80 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Statická nosnost kola je stanovena na 1400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 700 kg. Materiál těla kola není v technické specifikaci definován. Tyto parametry činí kolo vhodným pro střední až těžké zatížení v průmyslových a logistických aplikacích.
Kolo 78 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí spolehlivé technické parametry pro náročné aplikace. Průměr kola činí 78 mm se šířkou běhounu 78 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 840 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tělo kola je vyrobeno z nedefinovaného materiálu. Tyto parametry činí kolo Novatech vhodným řešením pro středně zatížené přepravní a manipulační aplikace.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 80 mm a šířka běhounu dosahuje 62 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Nosnost kola je rozdělena na statickou a dynamickou kapacitu: statická nosnost dosahuje 1200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 600 kg. Materiál těla kola není v technických specifikacích definován. Toto kolo je vhodné pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a stabilitu při nižších rychlostech.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 80 mm a šířka běhounu dosahuje 75 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Nosnost kola je rozdělena na statickou a dynamickou kapacitu: statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není blíže specifikován. Toto kolo je vhodné pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 62 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1200 kg a dynamickou zátěž do 600 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není v technické dokumentaci specifikován. Tato konstrukční řešení činí kolo vhodným pro použití v průmyslových vozících a přepravních zařízeních s požadavky na vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukční řešení pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 68 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tichý chod. Nosnost kola v statickém režimu dosahuje 1400 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h je nosnost 700 kg. Materiál těla kola není v technických specifikacích definován, avšak celková konstrukce je navržena pro dlouhodobou stabilitu a spolehlivost v průmyslových prostředích.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 100 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tichý chod. Nosnost kola v statickém režimu dosahuje 1600 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h je nosnost 800 kg. Materiál těla kola není v technické specifikaci definován. Toto kolo je vhodné pro použití v průmyslových vozících a přepravních zařízeních, kde je vyžadována vysoká nosnost a dlouhá životnost.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 85 mm s šířkou běhounu 80 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg a dynamickou zátěž 800 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z nedefinovaného materiálu, který poskytuje stabilitu a dlouhodobou odolnost při standardním provozu.
Kolo 100 mm
Kolo Novatech je konstrukční prvek určený pro použití v sestavě pojíždějící jednotky s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobré jízdní vlastnosti a tichý provoz. Kolo je schopno přenášet statickou zátěž do 1000 kg a dynamickou zátěž do 500 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není v technické dokumentaci specifikován. Toto kolo je vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivou a tichounkou mobilitu s vysokou nosností.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 96 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího dobrou přilnavost a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1500 kg a dynamickou zátěž do 750 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z nedefinovaného materiálu, který poskytuje potřebnou tuhost a odolnost proti opotřebení při dlouhodobém provozu.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 125 mm s šířkou běhounu 40 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Materiál těla kola není specifikován, avšak celková konstrukce je navržena pro dlouhodobou stabilitu a spolehlivost v průmyslových prostředích.
Kolo 200 mm
Kolo Elastech je součástí otočného kola určené pro použití v různých průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 75 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 34,9 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Supratech je ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zaručuje bezpečnost při použití na citlivých površích. Náboj kola má délku 35,5 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 300 kg a dynamické zatížení do 150 kg při rychlosti 3 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 150 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který poskytuje odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a délkou náboje 48 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 37 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Oska má průměr otvoru 12 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení vyžadující vysokou kvalitu a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných zařízeních a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 34 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12,1 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 250 kg a dynamickou zátěž do 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodu.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 80 mm se šířkou běhounu 34 mm a je vyrobeno z polypropylenu s valivým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz. Maximální statická nosnost dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost v náročném prostředí.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu s valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.