Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je konstrukční prvek určený pro použití v sestavě pojíždějící jednotky s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobré jízdní vlastnosti a tichý provoz. Kolo je schopno přenášet statickou zátěž do 1000 kg a dynamickou zátěž do 500 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není v technické dokumentaci specifikován. Toto kolo je vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivou a tichounkou mobilitu s vysokou nosností.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
14 mm
Šířka Běhoun
40 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy