Gumová kola
Kolo 200 mm
Kolo Elastech je součástí otočného kola určené pro použití v různých průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 75 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 34,9 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Supratech je ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zaručuje bezpečnost při použití na citlivých površích. Náboj kola má délku 35,5 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 300 kg a dynamické zatížení do 150 kg při rychlosti 3 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 150 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který poskytuje odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a délkou náboje 48 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 37 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Oska má průměr otvoru 12 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení vyžadující vysokou kvalitu a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v kastorech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy černé barvy o šířce 37 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 58 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Oska kola má průměr otvoru 15 mm a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje. Šířka běhounu činí 37 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasičské techniky, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní a pracovních stolů. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Běhoun o šířce 50 mm je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost. Hliníkový střed kola má délku náboje 60 mm a osu s průměrem otvoru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost je 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasičské techniky, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní a pracovních stolů. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun o šířce 50 mm je vyroben z elastické pneumatiky, která je vulkanizovaná a nebarvidlá. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem díry 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, běhoun tvoří elastická pneumatika černé barvy s vulkanizací. Náboj kola má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 500 kg a dynamické zatížení do 250 kg při rychlosti 4 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 58 mm a je vybaven valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 15 mm. Kolo dosahuje statické nosnosti 500 kg a dynamické nosnosti 250 kg při rychlosti 4 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno pneu šířkou 34 mm z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování povrchů. Kolo je osazeno ložiskem a má tělo z polypropylenu, které poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 26,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v náročných průmyslových prostředích.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze tvrdé gumy, která neoznačuje, s šířkou 32 mm. Konstrukční prvky zahrnují náboj o délce 36,5 mm a otvor pro osu o průměru 8 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 80 kg, což umožňuje bezpečné použití v náročných provozních podmínkách.
Kolo 300 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo disponuje průměrem 300 mm a šířkou běhounu 55 mm, přičemž náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a tělo je konstruováno z hliníku, což kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Statická nosnost dosahuje 1200 kg, zatímco dynamická nosnost činí 480 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je vhodné pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je kvalitní součástka určená pro použití v kolečkách nákupních vozíků, lešení, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj kola má délku 44,4 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost kola dosahuje 140 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 70 kg. Toto kolo je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy černé barvy o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kolesa má délku 58 mm a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Tělo kolesa je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti proti korozi. Otvor pro osu má průměr 20,1 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 360 kg a dynamickou zátěž 180 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 32 mm, přičemž náboj dosahuje délky 44,4 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Statická nosnost dosahuje 160 kg, dynamická nosnost pak 80 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo Supratech je ideální pro aplikace jako rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze termoplastické pryže o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 45 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Oska kola má průměr otvoru 8 mm a je vyrobena z polypropylenu. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 360 kg a dynamickou zátěž 180 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je Supratech ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu a manipulaci. Kolo má průměr 160 mm a šířku běhounu 45 mm, přičemž běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a je určen pro osazení na osu s průměrem otvoru 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 200 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu v průmyslových a obchodních aplikacích, včetně rollkontejnerů, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 45 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což garantuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod a nízké tření. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg, což umožňuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které najde své uplatnění v rollkontejnerech, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, pracovních stolech a přepravním vybavení. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Náboj kolečka má délku 45 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 360 kg a dynamickou zátěž 180 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 32 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm a je vhodný pro standardní připojení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Maximální statická nosnost dosahuje 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo Supratech je ideální pro aplikace jako jsou rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výhody gumových kol
Gumová kola jsou všestranným a široce používaným řešením pro hladkou, řízenou a spolehlivou mobilitu. Naše portfolio společnosti TENTE zahrnuje celou řadu pryžových směsí a dezénů — od měkkých, elastických směsí, které nabízejí vynikající ochranu podlahy a pohodlí, až po tvrdší pryže odolné proti opotřebení optimalizované pro odolnost a efektivní válcování. Výběrem správné tvrdosti gumy a profilu běhounu pro provozní prostředí můžete dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi přilnavostí, redukcí hluku, valivým odporem a dlouhou životností — díky čemuž se tato kola přizpůsobí různým požadavkům na výkon.
Gumová kolečka TENTE nabízejí několik klíčových výhod:
Všestranná přilnavost a trakce - V závislosti na gumové směsi mohou tato kola poskytovat vynikající přilnavost povrchu a snížit prokluz na hladkých nebo mírně nerovných podlahách. Měkčí směsi zvyšují trakci, zatímco tvrdší kaučuky upřednostňují efektivitu válcování.
Ochrana podlahy — pryžové doplňky, které neobsahují stopy, zabraňují oděru a poškození na citlivých podlahách a zajišťují čistý a profesionální vzhled v průběhu času.
Optimalizovaný hluk a pohodlí — měkčí gumové běhouny přirozeně tlumí vibrace a hluk odvalování, zejména na tvrdých a hladkých površích, jako jsou dlaždice nebo leštěný beton. Tvrdší směsi generují o něco více hluku, ale poskytují lepší účinnost a odolnost na robustních podlahách.
Efektivní jízdní výkon — Díky správné kombinaci tvrdosti běhounu a kompatibility s podlahou minimalizují gumová kola valivý odpor, takže jsou vhodná pro častou přepravu a dlouhodobou spolehlivost.
Typy gumových kol
Gumová kola se dodávají v široké škále provedení, složení běhounu a nosnosti, což umožňuje zvolit ideální řešení pro téměř jakýkoli požadavek na mobilitu. Naše portfolio společnosti TENTE zahrnuje možnosti od malých, lehkých kol pro kompaktní aplikace až po náročná řešení vytvořená pro vysoce výkonná zařízení. Zatímco materiál běhounu a konstrukce kola jsou klíčovými faktory výkonu, typ pouzdra, ve kterém jsou kola použita, také hraje rozhodující roli při určování jejich celkové nosnosti, trvanlivosti a provozní vhodnosti. Výběr správné kombinace kola a pouzdra zajišťuje optimální funkčnost, bezpečnost a životnost. Níže jsou uvedeny některé z běžně používaných typů gumových koleček:
Malá gumová kolečka
Malá gumová kola jsou určena pro aplikace, kde jsou vyžadovány kompaktní rozměry a kontrolovaná manévrovatelnost. Jsou k dispozici s různými stupni a úrovní tvrdosti pryžové směsi, což jim umožňuje přizpůsobit se různým podmínkám podlahy a požadavkům na výkon. Nosnost a životnost se výrazně liší v závislosti na konstrukci kol a typu pouzdra, se kterým jsou spárovány - například lehká plastová pouzdra jsou vhodná pro scénáře s nižším zatížením, zatímco vyztužená ocelová tělesa umožňují vyšší pevnost a stabilitu. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu jsou kola DIK, která jako běhounu používají pevnou pryž TENTE Puretech bez stopy. Tato malá gumová kola používají tělo kola vyrobené z ocelového plechu a jsou k dispozici s průměrem kola 50 mm jako nejmenší varianta. Tato kola se běžně používají v našich kolečkách Agila nebo Agila twin.
Pevná gumová kola
Tvrdá guma jsou navržena pro vynikající stabilitu a odolnost proti opotřebení. V závislosti na tvrdosti běhounu mohou poskytovat vyvážený výkon mezi účinností válcování, přilnavostí a tlumením vibrací. Tato kola se běžně používají v prostředích, kde je kritická spolehlivost a konzistence. Ve spojení s robustními typy pouzder, jako je těžká lisovaná ocel, mohou masivní gumová kola podporovat výrazně vyšší nosnost při zachování dlouhé životnosti. Naše kola FVP z masivní pryže Puretech jsou jedním z příkladů z našeho produktového portfolia. Jsou k dispozici s průměrem kol až 300 mm a snesou statické zatížení až 1600 kg, 960 kg při 4 km/h a 800 kg při 6 km/h. Tato kola z masivní pryže se běžně používají v našich kolečkách Kappa nebo Kappa.
Oblasti použití gumových kol
Gumová kola se díky své přizpůsobivosti a výkonu používají v celé řadě průmyslových odvětví. Jejich vhodnost pro konkrétní aplikace závisí na faktorech, jako je tvrdost běhounu, velikost kola a typ použitého pouzdra kolečka. Ve zdravotnickém prostředí se běžně montují na zvedáky pacientů, lehátka, ošetřovací židle, noční stolky a sprchová křesla, což zajišťuje hladkou a tichou mobilitu a zároveň chrání citlivou podlahu. V průmyslovém prostředí podporují gumová kola automatizované kyvadlové systémy, vysokozdvižné vozíky a válečkové kontejnery a poskytují spolehlivý výkon při různých povrchových podmínkách. V nábytkových a mobilních aplikacích jsou často integrovány do stravovacích vozíků, systémů pro rozvoz jídla a nábytku, což zajišťuje pohodlnou manipulaci a provoz s nízkou hlučností. Výběrem správné tvrdosti běhounu a její přizpůsobením typu podlahy lze gumová kolečka nakonfigurovat pro optimální výkon — od jemných vnitřních povrchů vyžadujících nešpinavé vlastnosti až po náročná průmyslová prostředí, kde je životnost a efektivní válcování zásadní.