Kolo 125 mm
Supratech
EAN:
4031582444186
Číslo výrobku:
PJP125x40-Ø8,3 HL45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce