- Domů
- Průmysl
- Zdravotnictví
-
C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny
Kolečka a kola pro diagnostické zobrazovací přístroje
Hnací jednotka 125 mm
Produkt E-Drive ultimate je hnací jednotka s elektrickým pohonem určená pro elektromobilitu a je vybavena kolečky s průměrem 125 mm. Běhoun kola tvoří elastická pneumatika z nebarvicí, vulkanizované pryže, která zajišťuje tiché a stabilní odvalování po podlaze, zatímco tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Hnací jednotka má elektrické pouzdro a je opatřena obdélníkovou destičkou pro montáž. Díky své konstrukci nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, v anesteziologických vozících, v automobilovém průmyslu (OEM), u C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenových přístrojů, při výrobě keramiky a skla, u počítačů na kolečkách, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství, u vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a v přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého materiálu, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 150 mm. Dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 250 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Integral twin je speciální zdravotnické otočné kolečko určené pro náročné medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který musí být při montáži zapečetěn výrobcem nemocničního lůžka, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění plynulého otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což je důležité pro zdravotnické prostředí, zatímco tělo kola je konstruováno z polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Integral twin je určeno pro použití v anestesiologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, chirurgických robotech, operačních stolech a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého materiálu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška produktu dosahuje 175 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, které je určeno pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění kolečka tvoří přírubový čep s spojovací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, uložení otočné části zajišťuje přesné kuličkové ložisko a samotné těleso je tvořeno ocelovým plechem středních parametrů. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným proti vniknutí nečistot, a běhounem z polyuretanu, který je vstřícný a elektricky vodivý. Celková výška kolečka činí 129 mm. Statická nosnost je 250 kg, dynamická nosnost je 125 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 125 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, operačních stolech, ultrazvukových přístrojích a chirurgických robotech.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje, a to v prostředích nemocnic, domovů pro seniory a pečovatelských domů. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu se spínací vačkou pro profilové tyče, provedení je krátké; omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý a tichý chod i při otáčení kolečka. Kolečko má průměr 125 mm a jeho běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného a elektricky vodivého, což umožňuje odvod statického náboje. Pouzdro otočného ložiska je vyrobeno z ocelového plechu středních rozměrů. Celková výška kolečka činí 150 mm. Statická nosnost je 250 kg, dynamická nosnost je 125 kg na každé kolečko při rychlosti 4 km/h, resp. 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, operační stoly, ultrazvukové přístroje a chirurgičtí roboti, a využívané v nemocnicích a domovech pro seniory. Upevnění je provedeno přišroubovaným čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno zapečetěným přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, který je vstřikován, elektricky vodivý a zajišťuje odvod statické elektřiny. Tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 129 mm. Statická nosnost je 250 kg, dynamická nosnost je 125 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 125 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, operační stoly, ultrazvukové přístroje a chirurgické roboty, a dále pro nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, ve krátké verzi, a omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního tloušťky a obsahuje přesné kuličkové otočné ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným, a běhounem z polyuretanu, vstřikovaným, elektricky vodivým, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 150 mm. Statická nosnost je 375 kg, dynamická nosnost je 125 kg na kolo při rychlosti 4 km/h a 125 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, totální brzdou určené pro zdravotnické aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, nemocničních lůžek, operačních stolů, chirurgických robotů a ultrazvukových přístrojů. Připojovací díl je přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, provedený v krátké verzi, což umožňuje jednoduchou montáž do rámů. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z vstříknutého polyuretanu, zatímco jeho tělo je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 175 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a technické aplikace. Úchytka je provedena jako přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, a to v krátké verzi. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko, které zaručuje plynulý a lehký pohyb při otáčení. Kolo o průměru 150 mm má běhoun z polyuretanu, vstřikovaný přímo na polyamidové tělo, což zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 175 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral twin je otočné kolečko typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a laboratorní použití. Upevnění je provedeno přes přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, který je v krátké verzi a umožňuje rychlou montáž do konstrukce zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý a lehký chod i při častém natáčení. Kolečko je opatřeno kolem o průměru 125 mm, jehož běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného přímo na těleso z polyamidu, což zajišťuje tichý provoz a dobrou ochranu podlah. Kolo je rovněž uloženo v přesném kuličkovém ložisku, které snižuje odpor při otáčení. Celková výška kolečka činí 150 mm. Statická nosnost je 375 kg a dynamická nosnost je 125 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, resp. 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy pro seniory, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro použití v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Produkt je určen pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro použití v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro použití v anestesiologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, chirurgických robotech, operačních stolech a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje, a používané v nemocnicích a domovech pro seniory. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilované tyče, který umožňuje rychlou a bezpečnou montáž do konstrukce zařízení. Housing je vyroben z ocelového plechu střední tloušťky a přesné kuličkové ložisko zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno profilem z polyuretanu, vstřikovaným na polyamidové tělo, a přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje tichý chod a nízký valivý odpor. Celková výška kolečka činí 129 mm. Statická nosnost je 375 kg. Dynamická nosnost dosahuje u každého ze dvou kol 125 kg při rychlosti 4 km/h, respektive 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality a využívá přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro zdravotnická zařízení a techniku vyžadující přesný pohyb a spolehlivé zajištění polohy. Úchyt kolečka tvoří přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, jehož montáž vyžaduje, aby omyvatelná lůžka byla v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko, které umožňuje plynulé natáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko zapečetěné proti nečistotám a běhoun z polyuretanu, který je vstřícný a elektricky vodivý. Celková výška kolečka činí 175 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je vhodný pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských a nemocničních lůžek, chirurgických robotů, operačních stolů a ultrazvukových přístrojů. Připojení je provedeno pomocí přírubového čepu s spojovací vačkou pro profilové tyče, který zajišťuje pevné a bezpečné upevnění k rámu zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a uloženo v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolem svislé osy. Kolečko má průměr 100 mm a běhoun z polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení a tichým provozem. Nosné kolo je uloženo v přesném kuličkovém ložisku a těleso kolečka je z polyamidu, což zvyšuje odolnost a snižuje hmotnost. Celková výška kolečka činí 129 mm. Statická nosnost je 375 kg. Dynamická nosnost činí 125 kg na jedno kolo při rychlosti 4 km/h a 125 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a laboratorní aplikace. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací váčkou pro profilové tyče v krátké verzi, který zajišťuje pevné a stabilní připojení k rámu zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 100 mm má běhoun z polyuretanu, který poskytuje tiché a šetrné ojíždění podlah, a tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 129 mm. Statická nosnost je 375 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a laboratorní aplikace. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilové tyče, který je k dispozici v krátké verzi a zajišťuje pevné a stabilní připojení k rámu zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, otočné uložení tvoří přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka kolem svislé osy. Vlastní kolo má průměr 100 mm a běhoun je vyroben z polyuretanu, vstřikovaného přímo na disk, což zaručuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 129 mm. Statická nosnost je 375 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 125 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 125 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje, a to v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací váčkou pro profilové tyče, který existuje v krátké verzi. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným, a běhounem z polyuretanu, vstříknutým a elektricky vodivým, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 175 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 3 km/h.