Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Vysoká zátěž? Zcela bez problému.

Integral twin load kombinuje vysokou torzní tuhost s nosností až 250 kg na jedno kolo.
Vysoká zátěž? Zcela bez problému.

Integral twin load: silný, když jde o vysokou zátěž

Vysoká zátěž?
Zcela bez problému.

Generováno umělou inteligencí
Těžká zdravotnická zařízení potřebují mobilitu, která je vždy spolehlivá. Integral twin load kombinuje vysokou torzní tuhost s nosností až 250 kg na jedno kolo. Dvojité kolo zajišťuje spolehlivou stabilitu například u operačních stolů, chirurgických robotů a bariatrických lůžek.

Klíčová fakta

  • Nosnost až 250 kg na jedno kolo 
  • Vysoká torzní tuhost pro stabilitu a bezpečné polohování - i při bočním zatížení 
  • Zesílené, svařované ocelové uchycení 
  • Centrální aretace s úplnou aretací a směrovou aretací 
  • Tiché a snadné ovládání jako další komfortní výhoda 
  • Průměr kola 150 mm

Vyžádejte si konzultaci

Vyvinuto pro aplikace s vysokou hmotností. A odpovědností.

WAť už na operačním sále, jednotce intenzivní péče nebo ve specializovaných zdravotnických prostorách: těžká zařízení, jako jsou operační stoly, chirurgické roboty a bariatrická lůžka, se musí pohybovat spolehlivě a přesně - a v rozhodujícím okamžiku bezpečně stát. Přesně pro to byl vyvinut Integral twin load. Vysoká torzní tuhost dvojitého kola podporuje stabilní polohování, zatímco nosnost až 250 kg na jedno kolo vytváří dodatečné rezervy pro zdravotnictví a zdravotnickou techniku s vysokým zatížením.

Silný v pohybu. Stabilní v klidu.

Výkon Integral twin load vychází z důsledně zesílené konstrukce. Svařované ocelové uchycení, přesná ložiska a varianta kola navržená pro vysoké zatížení tvoří základ pro nosnost až 250 kg na jedno kolo a torzní tuhost, která drží těžká zdravotnická zařízení bezpečně na místě.

Vysoká nosnost pro těžká zdravotnická zařízení

  • Nosnost až 250 kg na jedno kolo - navrženo pro aplikace s vysokým zatížením, jako jsou operační stoly, chirurgické roboty nebo bariatrická lůžka. 
  • Zesílené, svařované ocelové uchycení - pro mimořádně odolnou konstrukci při vysokém zatížení. 
  • Kolo Maxtech load - varianta kola speciálně navržená pro vysokou nosnost. 
  • Dvě nerezová přesná kuličková ložiska v kole - pro stabilní přenos sil a spolehlivý výkon. 
  • Testovaná nosnost podle DIN EN 12531 - pro spolehlivý technický návrh náročných aplikací.

Vysoká torzní tuhost pro bezpečné polohování

  • Zesílené, svařované ocelové uchycení - zvyšuje stabilitu kola proti bočním silám a torzi. 
  • Dvojité přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě - podporuje stabilní vedení kola i při vysokém zatížení. 
  • Dvojité přesné kuličkové ložisko v kole - zajišťuje dodatečnou stabilitu při přenosu sil. 
  • Centrální aretace s úplnou aretací a směrovou aretací - podporuje kontrolované polohování a bezpečné používání v každodenní klinické praxi.

Pohodlné ovládání. Spolehlivé v klinickém provozu.

Přestože jsou u Integral twin load v centru pozornosti nosnost a torzní tuhost, zůstává součástí osvědčené rodiny kol Integral twin. Dvojité kolo kombinuje vysokou stabilitu s pohodlným ovládáním, optimalizovanou manévrovatelností a promyšlenou systémovou integrací. Zároveň splňuje klíčové požadavky každodenní klinické praxe - od uživatelsky přívětivé centrální aretace a tichého, snadného ovládání až po snadno čistitelné povrchy a chemicky odolné komponenty.

Co znamená torzní tuhost?

Torzní tuhost popisuje, jak stabilní zůstává kolo proti kroucení. To je zvláště důležité, když na těžkou aplikaci působí boční síly, rotační pohyby nebo nerovnoměrně rozložené zatížení.

Ovládání a integrace

  • Dvojité kolo s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu účinku 
  • Uživatelsky přívětivá centrální aretace pomocí ovládací páky 
  • Až tři spínací polohy: směrová aretace, úplná aretace nebo plná mobilita 
  • Nastavitelné spínací síly: měkké, standardní nebo tvrdé

Každodenní klinická praxe a čištění

  • Tiché a snadné ovládání s velmi nízkými ovládacími silami 
  • Hladké povrchy pro snadné a rychlé čištění 
  • Chemicky odolné komponenty pro použití v klinickém prostředí

Kvalita a design

  • · TÜV certifikovaný výkonový standard a testovaná kvalita 
  • Barvy lze přizpůsobit produktovému designu aplikace
Integral and Integral twin product brochures

Promluvte si s námi o své aplikaci

Ať už jde o operační stůl, chirurgického robota, bariatrické lůžko nebo zakázkovou zdravotnickou aplikaci: naši odborníci vás podpoří při výběru, konfiguraci a integraci správného řešení mobility.

Promluvte si s námi o své aplikaci
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Často kladené otázky

Integral twin load je vhodný pro těžké zdravotnické aplikace, kde jsou zásadní vysoká nosnost, stabilita a bezpečné polohování. Typickými příklady jsou operační stoly, chirurgické roboty, bariatrická lůžka, intenzivní lůžka s doplňkovým vybavením a zdravotnické přístroje s vysokým zatížením.
Integral twin load unese až 250 kg na jedno kolo. Poskytuje tak dodatečné rezervy pro aplikace, kde musí hmotnost, stabilita a spolehlivá mobilita fungovat společně.
Torzní tuhost popisuje, jak dobře zůstává kolo stabilní proti kroucení. To je důležité, když dochází k bočním silám, rotačním pohybům nebo nerovnoměrně rozloženému zatížení - například u těžkých zdravotnických aplikací.
Stabilita vychází ze zesílené konstrukce: svařované ocelové uchycení, dvojitá přesná kuličková ložiska v otočné hlavě a v kole.
Kombinuje vysokou nosnost s osvědčenými výhodami rodiny kol Integral twin: dobrou manévrovatelnost, uživatelsky přívětivou centrální aretaci, tiché a snadné ovládání a také snadno čistitelné a chemicky odolné komponenty.