- Domů
- Průmysl
- Zdravotnictví
- Zdravotnické vozíky
-
Vozíky na léky
Kolečka a kola pro nemocniční vozíky
Hnací jednotka 125 mm
Produkt E-Drive ultimate je hnací jednotka s elektrickým pohonem určená pro elektromobilitu a je vybavena kolečky s průměrem 125 mm. Běhoun kola tvoří elastická pneumatika z nebarvicí, vulkanizované pryže, která zajišťuje tiché a stabilní odvalování po podlaze, zatímco tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Hnací jednotka má elektrické pouzdro a je opatřena obdélníkovou destičkou pro montáž. Díky své konstrukci nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, v anesteziologických vozících, v automobilovém průmyslu (OEM), u C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenových přístrojů, při výrobě keramiky a skla, u počítačů na kolečkách, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství, u vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a v přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro hladký otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 120 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý. Těleso z polyamidu nese přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku a opatřeno běhounem z polyuretanu vstříknutým na tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 120 mm. Statická nosnost dosahuje 240 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 120 kg. Použití zahrnuje anesteziologické vozíky, zařízení C-ramen, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, zařízení pro mobilizaci a speciální potřeby, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné kolečko se směrovou brzdou Linea je určeno pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele nebo dialyzační vozíky. Upevnění tvoří pevný přírubový čep kulatý, který zajišťuje spolehlivé připojení ke konstrukci zařízení a stabilní přenos zatížení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který kombinuje mechanickou pevnost s nízkou hmotností, a otočné uložení v něm zajišťuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé natáčení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku a opatřeno běhounem z polyuretanu, vstříknutým na tělo kola z polyamidu, který zajišťuje tiché odvalování a šetrnost k podlaze. Celková výška kolečka činí 120 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukcí. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg, a proto je nutné při návrhu systému zohlednit provozní zatížení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění tvoří obdélníková destička, která slouží k montáži na rám nebo podvozek zařízení a zajišťuje stabilní připojení kolečka ke konstrukci. Pouzdro (housing) je vyrobeno z polyamidu a v jeho horní části je umístěno přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, který poskytuje tiché a šetrné valení, a jeho těleso je rovněž z polyamidu. Běhoun je vstřikovaný a odolný vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg. Kolečko je vhodné pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, polohovací křesla, ventilátory a další zdravotnické přístroje.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční vozíky, vozíky na léky, polohovací křesla, chirurgičtí roboti, ultrazvukové přístroje, ventilátory nebo profesionální čisticí vozíky. Upevnění je provedeno pomocí pevného šroubovacího čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a trvalé připojení ke konstrukci. Držák kolečka je vyroben z polyamidu a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolečko má průměr 125 mm a jeho běhoun je tvořen polyuretanem s vnitřním vstřikováním, jehož vlastnosti zajišťují tichý provoz a šetrnost k podlahám. Také kolo je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 145 mm. Statická nosnost je 260 kg, dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné kolečko Linea se směrovou brzdou je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je rozhodující přesnost pohybu a spolehlivé zajištění polohy. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a v hlavě je integrováno přesné kuličkové ložisko, které umožňuje plynulé otáčení o 360 stupňů a snadné řízení směru jízdy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu s vnitřním vystřikovaným jádrem a je uchyceno v tělese z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro nízký valivý odpor a tichý chod. Celková výška kolečka činí 145 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 120 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 143 mm. Dynamická nosnost je 110 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 220 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 120 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních pomůcek, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 145 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 124 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko Linea s totální brzdou je navrženo pro profesionální zdravotnické a kancelářské aplikace. Montážní provedení tvoří obdélníková dlaha s rozestupem mezi děrami pro šrouby podle standardu šroubů USA. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo v přesném kuličkovém ložisku a opatřeno běhounem z polyuretanu, vstříknutého na tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg. Kolečko je určeno zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, zvedáky pacientů a ventilátory.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, chirurgické roboty, ventilátory, ultrazvukové přístroje, zvedáky pacientů, polohovací křesla a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díry na šrouby USA. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, vstříknutého na tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 148 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h. Uvedené hodnoty zajišťují spolehlivý provoz při pohybu v prostředí zdravotnických zařízení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, dialyzačních vozíků, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků. Úchyt je proveden jako obdélníková destička, která umožňuje snadnou montáž na rám zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko, které zaručuje plynulý a lehký chod i při častém natáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu a disponuje vstřikovanou tělesnou částí z polyamidu. Kolečko je vybaveno směrovou brzdou, která fixuje směr pohybu. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, včetně anesteziologických vozíků, zařízení C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů a ventilátorů. Upevnění zajišťuje obdélníková deska s rozestupem mezi díry na šrouby ve tvaru šroubů USA, která umožňuje snadnou montáž na rám nebo konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulý pohyb i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm má běhoun z polyuretanu, vstřikovaný přímo na disk z polyamidu, a je rovněž osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro tiché a spolehlivé odvalování. Celková výška kolečka činí 124 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k rámu zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý a snadný pohyb. Kolo má průměr 125 mm a jeho běhoun je z polyuretanu s vnitřním vstřikováním, které kombinuje odolnost s tichým chodem. Celková výška kolečka činí 148 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Kolečko je vhodné pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční vozíky, mobilizační a speciální zařízení, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čistící vozíky.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea je oton� kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desky s roztečí děr na šrouby USA, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení v celém rozsahu pohybu. Kolečko má průměr 125 mm a jeho běhoun je z polyuretanu, který nabízí tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Pro kolo je rovněž použito přesné kuličkové ložisko, které minimalizuje odpor při valení a zajišťuje dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 148 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Díky těmto parametrům je Linea vhodné pro anesteziologické vozíky, zobrazovací zařízení, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, ventilátory nebo chirurgické roboty.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, který zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti a antistatické vlastnosti. Ložisko kola je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 125 mm a celková výška produktu je 130 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků a dalších zdravotnických zařízení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Linea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulé otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 118 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační pomůcky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, profesionálních čisticích vozíků a kancelářského nábytku. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné přišroubování kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a mechanickou stabilitu, a otočnou část tvoří přesné kuličkové ložisko, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, který poskytuje tiché a šetrné ojíždění podlah, a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea je oton□ kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, dialyzačních vozíků, ošetřovatelských vozíků, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a kancelářského nábytku. Kolečko je opatřeno díra na šroub, která slouží k bezpečnému a pevnému upevnění ke konstrukci zařízení. Jeho pouzdro, tedy housing, je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kola kolem svislé osy. Samotné kolo má průměr 100 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu, který zaručuje tichý chod, dobrou přilnavost a ochranu podlah. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli, což zvyšuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a profesionální aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, profesionálních čisticích vozíků a kancelářského nábytku. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje snadnou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení tvoří přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé natáčení a nízký odpor při manévrování. Kolečko má průměr 100 mm a běhoun je vyroben z polyuretanu, který poskytuje tiché odvalování, dobrou přilnavost a ochranu podlahových krytin. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli, které zvyšuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost i v prostředí s častou dezinfekcí. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy je 120 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.