Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Číslo výrobku:
5941UAP125P51 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace. Upevnění je provedeno pomocí ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a kancelářské aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k rámu zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý a snadný pohyb. Kolo má průměr 125 mm a jeho běhoun je z polyuretanu s vnitřním vstřikováním, které kombinuje odolnost s tichým chodem. Celková výška kolečka činí 148 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Kolečko je vhodné pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční vozíky, mobilizační a speciální zařízení, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čistící vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné