- Domů
- Kolečka a kola
- Motorizované systémy
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Hnací jednotka 125 mm
Produkt E-Drive ultimate je hnací jednotka s elektrickým pohonem určená pro elektromobilitu a je vybavena kolečky s průměrem 125 mm. Běhoun kola tvoří elastická pneumatika z nebarvicí, vulkanizované pryže, která zajišťuje tiché a stabilní odvalování po podlaze, zatímco tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Hnací jednotka má elektrické pouzdro a je opatřena obdélníkovou destičkou pro montáž. Díky své konstrukci nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, v anesteziologických vozících, v automobilovém průmyslu (OEM), u C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenových přístrojů, při výrobě keramiky a skla, u počítačů na kolečkách, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství, u vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a v přepravním vybavení.