- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- Potraviny a catering
-
Palubní vozíky
Kola a kolečka pro vozíky do letadel
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou deskou s brzdovými prvky pro spolehlivé upevnění a ovládání. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, přičemž je osazeno nerezovým kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž na různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý a běhoun z termoplastická pryž, elektricky vodivá, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý pohyb.
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm, tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 69 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je požadována elektrická vodivost a spolehlivé brzdění.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje spolehlivý pohyb bez zanechávání stop, a je osazeno ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška sestavy dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhodobou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý pohyb bez zanechávání stop, a je osazeno ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který je uložen v ložisku pro optimální provozní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, které zajišťuje výbornou vodivost a odolnost, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž a instalaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen v kuželovém ložisku pro optimální provozní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 99 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kuželovým ložiskem pro optimální provozní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a standardním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška produktu dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 99 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 75 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy v černé barvě s elektricky vodivými vlastnostmi, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.