Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška sestavy dosahuje 102 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,56 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Ocelový plech, střední
Schwenklager
Dva míčové závody
Störkreis
137,8 mm
Ausladung
31,4 mm
Schwenkradius
68,9 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 krůček A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, neoznačující
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který je uložen v ložisku pro optimální provozní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 102 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zabrzdění.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg