- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle materiálu běhounu
-
Polyuretanová kola
Polyuretanová kola
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při intenzivním používání. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 80 mm s běhounem z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové těleso, což poskytuje optimální kombinaci tření, odolnosti proti opotřebení a tiché chodu. Valivé ložisko umožňuje hladký a efektivní provoz s minimálním odporem. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 300 kg a dynamickou nosnost 150 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou nosnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení v každém směru. Kolo má průměr 125 mm a je vyrobeno z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje minimální tření a vysokou efektivitu. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je kolečko Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno valivoým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je univerzální prvek určený pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost v agresivních provozních podmínkách. Skříň je doplněna dvěma míčovými závody v otočném ložisku, které umožňují hladké a bezproblémové otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 80 milimetrů a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a tiché chování při provozu. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 108 milimetrů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 300 kilogramů a dynamickou zátěž do 150 kilogramů při rychlosti 4 kilometrů za hodinu. Tento produkt je ideální pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, nářaďové skříně, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Statická nosnost kolečka je 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je určen pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících, jakož i pro přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou instalaci a zajištění v různých aplikacích. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s běhounem z polyuretanu v odlitém provedení, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko je tvořeno přesnými kuličkovými ložisky, která umožňují hladký a tichý chod. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Nosnost produktu je specifikována jako statická kapacita 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění na různé podvozky a vozíky. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky, která zajišťují nízkou tření a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje optimální ergonomii a přístupnost v různých aplikacích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí ideálním pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou zesílené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 200 mm. Statická nosnost kolečka je 1100 kg, což umožňuje jeho použití v náročných aplikacích. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 440 kg při rychlosti 6 km/h a 550 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a dlouhodobou funkčnost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a přilnavost na různých površích. Hliníkové tělo kola zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška produktu je 240 mm. Statická nosnost kolečka dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné kolečko se směrová brzda Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou dostupné v provedení vyztuženém nebo nerezovém, což umožňuje použití v náročných prostředích. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace, které kombinuje robustní konstrukci s přesnou funkcionalitou. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost v extrémních podmínkách. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje minimální tření a maximální přesnost. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní zařízení, kde je vyžadována spolehlivost a výkonnost.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního vybavení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a další přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace, které se montuje prostřednictvím obdélníkové destičky. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno z hliníkového těla s polyuretanovou odlitou běhounkou, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje hladký a tichý chod za všech provozních podmínek. Celková výška zařízení dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Otočné kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg a dynamickou zátěž 700 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro nejnáročnější aplikace. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení, kde je vyžadována maximální bezpečnost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Nosnost kolečka je specifikována na 800 kg v statickém zatížení a 400 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní montáž na různé typy vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost otočného mechanismu. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Povrch kola je tvořen odlitým polyuretanem na hliníkovém těle, což kombinuje nízkou hmotnost s vysokou odolností vůči opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Nosnost kolečka je specifikována na 1000 kg v statickém zatížení a 500 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a dalším přepravním zařízení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, přesnosti a spolehlivosti.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je realizován pomocí dvou kuličkových závodů, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, čímž je zajištěna vysoká kvalita otáčení a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a efektivní provoz. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Nosnost kolečka je specifikována na 1400 kg v statickém režimu a 700 kg v dynamickém režimu při rychlosti 4 km/h. Zeta kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro mobilní aplikace s vysokými nároky na nosnost a stabilitu. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení a vozíků. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, což zajišťuje výjimečnou odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhodobou trvanlivost v náročném průmyslovém prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podlahy. Hliníkový střed kola zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi vysoce výkonná řešení pro profesionální logistické a průmyslové aplikace.
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta je pevné kolečko určené pro profesionální průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při náročném provozu. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno s hliníkovým tělesem, které poskytuje optimální poměr mezi hmotností a pevností. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zaručuje výborné jízdní vlastnosti, tiché chování a odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což usnadňuje integraci do různých typů přepravních zařízení a manipulačních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg a dynamickou zátěž 700 kg při rychlosti 4 km/h, což jej řadí mezi vysoce výkonné prvky pro těžké průmyslové aplikace. Tato kombinace materiálů a konstrukčních prvků činí Zetu ideální volbou pro náročné provozní podmínky.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na nosnost a odolnost.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé nosiče. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu a je namontován na hliníkovém těle, což poskytuje optimální kombinaci lehkosti a odolnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost produktu činí 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje bezpečný provoz v různých podmínkách. Kolečko Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu a tělo kola je hliníkové, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg. Dynamická nosnost je 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné řešení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a spolehlivé otáčení v jakýchkoliv podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost dosahuje 1100 kg, zatímco dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je ideálně vhodné pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
Výhody polyuretanových koleček
Polyuretanová kola jsou známá svou trvanlivostí, vysokou nosností a hladkým válcovacím výkonem, což z nich činí spolehlivou volbu pro širokou škálu aplikací. Polyuretanový běhoun poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost, a to i při nepřetržitém používání nebo vysokém zatížení. Tato kolečka jsou široce používána v průmyslových a logistických prostředích, stejně jako v komerčních a lékařských aplikacích, kde je nezbytný konzistentní výkon a nízký valivý odpor.
Polyuretanová kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Vysoká nosnost - Polyuretanová kola jsou navržena pro bezpečnou a efektivní přepravu těžkých břemen. Jejich robustní běhounový materiál si zachovává svůj tvar i při namáhání a zajišťuje stabilní a spolehlivý pohyb i při náročných požadavcích na hmotnost.
Výjimečná odolnost proti opotřebení - polyuretanový běhoun nabízí vynikající odolnost proti oděru, řezům a roztržení, což má za následek dlouhou životnost i při nepřetržitém provozu.
Nízká valivá odolnost - Polyuretanová kola se pohybují hladce a s minimálním úsilím, což pomáhá snižovat namáhání uživatelů a snižuje spotřebu energie. Tato funkce zlepšuje efektivitu manipulace a rychlost pracovního postupu.
Odolnost vůči olejům a chemikáliím - Polyuretanové běhouny jsou odolné vůči mnoha olejům, tukům a jemným chemikáliím, což z nich činí spolehlivou volbu v dílnách, průmyslových závodech a výrobních prostředích, kde je expozice běžná.
Všestranný výkon - polyuretanová kolečka, která jsou k dispozici v různých úrovních tvrdosti a provedení, mohou být přizpůsobena aplikacím vyžadujícím tiché válcování, ochranu podlahy nebo vysokou odolnost.
Typy polyuretanových koleček
Polyuretanová kola jsou k dispozici v široké škále provedení, která splňují různé požadavky průmyslových, logistických, komerčních a lékařských aplikací. Každý typ je vyvinut tak, aby poskytoval specifické výhody - od vysoké nosnosti a odolnosti proti opotřebení až po nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů polyuretanových koleček a jejich klíčové výhody:
Těžká polyuretanová kolečka
Vysoce odolná polyuretanová kolečka, navržená pro maximální pevnost a trvanlivost, nesou velmi vysoké zatížení a jsou konstruována tak, aby vydržela nepřetržitý provoz. Díky našim polyuretanovým kolům Novatech nebo Ultratech poskytují tato kolečka vynikající odolnost proti oděru a dlouhou životnost, a to i v průmyslových podmínkách. Vysoce odolná polyuretanová kolečka jsou ideální pro výrobní a plošinové vozíky, rolovací palety a vozíky a těžké AGV systémy, kde je spolehlivost a minimální údržba zásadní. Naše nejsilnější polyuretanové kolečko — Omikron twin — zvládne až 15.000 kg a více.
Tvrdá polyuretanová kolečka
Kolečka z tvrdého polyuretanu nabízejí vysokou nosnost, nízkou odolnost proti valení a otáčení a prakticky žádný oděr - jinými slovy ideální vlastnosti. Vzhledem k jejich relativní tvrdosti je však podlaha vystavena silnému opotřebení, protože zatížení je soustředěno na velmi malou kontaktní plochu.
Elastická polyuretanová kolečka
Elastické polyuretanové běhouny kombinují tlumení nárazů, tichý provoz a ochranu podlahy při zachování silné nosnosti. Naše kola TENTE Maxtech jsou vyrobena z vysoce kvalitního termoplastického polyuretanu s dobrými tlumícími a oděrovými vlastnostmi, plně omyvatelným designem a volitelnou shodou s ESD, takže jsou ideální pro lékařské vozíky a nemocniční logistiku podporovanou AGV.
Oblasti použití pro polyuretanová kolečka
Polyuretanová kola jsou preferovanou volbou všude tam, kde je vyžadována vysoká nosnost, trvanlivost a hladké válcování. Jejich běhoun odolný proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost i při nepřetržitém používání, zatímco jejich nízký valivý odpor zvyšuje efektivitu manipulace v manuálních i automatizovaných aplikacích. V průmyslovém a logistickém prostředí se používají například na výrobních a plošinových vozících, rolích a vozících, AGV systémech a pracovních stolech. Tato kolečka vynikají v nepřetržitém provozu a těžké přepravě, přičemž materiály jako TENTE Novatech a Ultratech zajišťují odolnost proti opotřebení, olejům a jemným chemikáliím. V komerčních a nábytkových aplikacích se polyuretanová kolečka používají například na kancelářský nábytek, mediální nábytek a příslušenství pro obchody. Díky plynulému válcování a diskrétnímu ovládání jsou ideální pro nastavení, kde záleží jak na funkčnosti, tak na estetice. Ve zdravotnictví se polyuretanová kolečka nacházejí například na nemocničních lůžkách, nočních stolcích, vozících na léky a počítačích na kolech, kde mobilita musí být tichá, čistá a spolehlivá. Naše kola TentemaxTech nabízejí elastické polyuretanové běhouny s ochranou proti ESD, omyvatelným designem a vlastnostmi tlumícími nárazy, což je činí zvláště vhodnými pro aplikace citlivé na hygienu a v nemocniční logistice.