Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Číslo výrobku:
4681ITP160P63 FlatXL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a leticím vyba...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a leticím vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíčcích a přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci nosného zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, který zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočné uložení je tvořeno dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a umožňuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, jenž poskytuje dobrou odolnost proti opotřebení a šetří podlahové krytiny, zatímco tělo kola je z hliníku. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozsahu 640 kg při rychlosti 6 km/h až 800 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci