- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Autonomní mobilita
-
Systémy AMR
Kolečka a Kola pro AMR systémy
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 75 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu při provozu. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 230 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 230 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu o šířce 82 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném provozu.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kolech vozíků a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 80 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je vyrobeno z litiny, která poskytuje vysokou nosnost a stabilitu při dlouhodobém provozu v těch nejnáročnějších podmínkách.
Kolo 200 mm
Kolo Elastech je součástí otočného kola určené pro použití v různých průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 75 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zaručuje bezpečnost při použití na citlivých površích. Náboj kola má délku 35,5 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 300 kg a dynamické zatížení do 150 kg při rychlosti 3 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 150 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který poskytuje odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, skříní na nářadí, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolo má průměr 160 mm se šířkou běhounu 50 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost činí 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasičské techniky, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní a pracovních stolů. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun o šířce 50 mm je vyroben z elastické pneumatiky, která je vulkanizovaná a nebarvidlá. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem díry 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 95 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje vysokou pevnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, běhoun tvoří elastická pneumatika černé barvy s vulkanizací. Náboj kola má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 500 kg a dynamické zatížení do 250 kg při rychlosti 4 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 58 mm a je vybaven valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 15 mm. Kolo dosahuje statické nosnosti 500 kg a dynamické nosnosti 250 kg při rychlosti 4 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno pneu šířkou 34 mm z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým výkonem. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola má délku náboje 60 mm a je opatřeno otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí v náročných průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 60 mm a je připojen přes otvor pro osu o průměru 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Kolečko má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 62 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost dosahuje 2880 kg, zatímco dynamická nosnost je 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 82 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 70 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 75 mm a je navržen pro připojení přes otvor o průměru 17 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a minimální údržbu. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhoun 60 mm, přičemž náboj dosahuje délky 65 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní vozíky.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 50 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což mu poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Oska kola má průměr díry 25 mm pro snadnou montáž. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1100 kg a dynamické zatížení 550 kg při rychlosti 3 km/h. Díky svým vlastnostem je Novatech vhodný pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, výrobní vozíky a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci pro náročné průmyslové aplikace. Průměr kola činí 140 mm s šířkou běhounu 50 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu. Náboj má délku 55 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a spolehlivost. Statická nosnost kola dosahuje 1260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 630 kg. Kolo je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 300 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo disponuje průměrem 300 mm a šířkou běhounu 55 mm, přičemž náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a tělo je konstruováno z hliníku, což kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Statická nosnost dosahuje 1200 kg, zatímco dynamická nosnost činí 480 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je vhodné pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 85 mm a šířkou běhounu 90 mm, přičemž náboj má délku 90 mm a otvorem pro osu o průměru 17 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a nízké tření. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost pak 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automobilového průmyslu, těžkých AGV systémů, vysokozdvižných vozíků a dalších náročných průmyslových prostředí.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci vhodnou pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 85 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 90 mm a je navržen pro připojení na osu s průměrem otvoru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm s šířkou běhounu 80 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 85 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polyuretanu, odlévaného na hliníkovém těle. Náboj má délku 54 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro osu o průměru 17 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.