Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 75 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu při provozu. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Základní atributy
Typ
Kolo
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
8,67 kg
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
80 mm
Průměr otvoru
15 mm
Průměr otvoru
112 mm
Šířka Běhoun
75 mm
Průměr
250 mm
Vhodné pro
atlet
Ložisko
Kolo s přírubou