- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
-
Kolečka podle funkčnosti
Kolečka podle funkčnosti
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je oto─Źn├Ż ko┼Öle─Źko s tot├íln├ş brzdou, kter├Ż je ur─Źen pro n├írocn├Ż provoz v pe─Źovatelsk├Żch postel├şch, stravovac├şch voz├şc├ş─Ź a syst├ęmech pro rozvoz j├ídel, v nemocnic├şch, dom┼»n├şch pro d┼»chodce a pe─Źovatelsk├Żch domech, v profesion├íln├şch ─Źistic├şch voz├şc├şch a v obchodn├şch za┼Öízen├şch a displejích. Kole─Źko je opat┼Öeno dv┼»ma standardn├şmi ┼íroubov├Ż spojen├şm, kter├Ż se nam├Ístuje jako d├şra na ┼íroub, a lze jej namontovat pomoc├ş standardn├şch ┼íroub┼» libovoln├ę d├ęlky. Pouzdro kole─Źka je vyrobeno z ocelov├ęho plechu st┼Öedn├şho provedení a otá─ş├ş se na dvou┼Öad├ę kuli─Źkov├ę dr├íze, ─Źímž je zaji┼ít─Ťna plynulá a p┼Öesná otá─Źivost. Samotné kole─Źko má pr┼»m─Ťr 75 mm a je opat┼Öeno termoplastickou p┼Öyží, která zaji┼íťuje tichý chod a dobrou p┼Öilnavost k podkladu. Ložisko je provedeno jako kuli─Źkové a t─Ťlo kole─Źka je z polypropylenu, kter├Ż se vyzna─Źuje odolností v─Ť─Źi chemik├ílii─şm a n├şzkou hmotností. Celková výška kole─Źka ─Źiní 100 mm, co┼Ż umož┼łuje jeho snadnou integraci do konstrukce zařízení. Statická nosnost kole─Źka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost p┼Öi rychlosti 3 km/h činí 75 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadována spolehlivá fixace a bezpečné zastavení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké natáčení. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tiché a šetrné valení po podlaze. Tělo kola je z polypropylenu a v jeho středu je umístěno přesné kuličkové ložisko, které minimalizuje odpor při otáčení. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti zatížení. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, a uložením na valivé ložisko. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Křídlo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, jež umožňuje plynulé otáčení a snadné ovládání i při zatížení. Kolo o průměru 80 mm je opatřeno lůžkem, vnějším povrchem z tělesa identického s tělem kola a tělem z polyamidu, který zajišťuje nízkou hlučnost a dobrou odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 108 mm. Statická nosnost je 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 200 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a přesné ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Kolečko je opatřeno otočným ložiskem, jehož konstrukci tvoří dvouřadá kuličková dráha, a tělo je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky. Kolo o průměru 75 mm má ložisko a termoplastickou pryž, která je elektricky vodivá, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost pak 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně navrženo pro náročné průmyslové a provozní podmínky s vysokou spolehlivostí. Upevnění je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která slouží k montáži kolečka. Držák je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno valivým ložiskem, běhoun je z polyuretanu, vstříknutého, a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 400 kg, dynamická nosnost 200 kg při rychlosti 4 km/h. Použití: automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v zdravotnictví, sociálních službách a obchodním prostředí. Upevnění kolečka tvoří čtvercová deska, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, což zaručuje odolnost a tuhost celé konstrukce. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé a lehké otáčení kolečka i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, jež zajišťuje tiché valení, dobrou přilnavost a ochranu podlahových povrchů. Těleso kola je vyrobeno z polypropylenu, který se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, nemocniční vybavení, domovy pro seniory, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, v nichž je kladen důraz na spolehlivé zabrzdění a snadnou manipulaci. Upevnění tvoří čtvercová deska, která slouží k montáži kolečka na podvozek nebo rám zařízení a zajišťuje pevné a stabilní připojení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, jenž poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání, a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, jež nabízí dobrou přilnavost k podlaze a tlumení vibrací, zatímco tělo kola je z polypropylenu, který se vyznačuje nízkou hmotností a chemickou odolností. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, zejména v automobilovém OEM průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Housing je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otáčení kolečka zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z identického materiálu jako kolo, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 550 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů, požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Kryt kolečka je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou přesnost chodu. Kolo o průměru 200 mm má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 800 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 400 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována vysoká odolnost a spolehlivost. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci zařízení. Držák (housing) je vyroben z nerezové oceli, je těžký a disponuje dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli a běhounem z polyuretanu, který je vstřikován na tělo kolečka z polyamidu, čímž je zajištěna tichost chodu a ochrana podlahy. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 300 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 150 kg. Výrobek je vhodný pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé ovládání a stabilitu. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, což zaručuje odolnost proti korozi a vysokou mechanickou pevnost. Otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka o 360 stupňů a snižuje ovládací sílu. Kolo o průměru 100 mm je vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je z identického materiálu jako tělo kolečka, a je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 200 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, v technologiích hašení požárů, požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Housing je vyroben z těžkého ocelového plechu, uvnitř kterého je umístěno dvouřadá kuličková dráha pro plynulé otáčení a vysokou únosnost. Kolo o průměru 100 mm má ložisko s valivým ložiskem, běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, a tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 320 kg, dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je navrženo pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích. Totální brzda zajišťuje zablokování otáčení i kola, čímž udržuje stabilní polohu vozidla. Upevnění kolečka je realizováno pomocí obdélníkové destičky. Pouzdro je vyrobeno ze středního ocelového plechu a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno ložiskem, běhounem z termoplastické pryže a tělesem z polypropylenu, které dohromady tvoří lehkou a odolnou konstrukci. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho začlenění do kompaktních konstrukcí. Statická nosnost výrobku je 160 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zajištění polohy a stabilitu. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních parametrů a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti opotřebení. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v kuličkovém ložisku a jeho běhoun je tvořen tvrdou gumou, neoznačující podlahu, tedy šetrnou k povrchům. Samotné kolo je uchyceno v tělese z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost výrobku dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozíčcích a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pojízdná zařízení, u kterých je požadována spolehlivá fixace. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm má ložisko, termoplastickou pryžovou běhounovou vrstvu, která chrání podlahové povrchy, a tělo z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost pak 100 kg při rychlosti 3 km/h. Použití nalezne v pečovatelských postelích, stravovacích vozíkách a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních úklidových vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je určeno pro náročné provozy. Upevnění tvoří obdélníková destička. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno ložiskem, jeho běhoun je identický s tělem kola a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 400 kg, dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h. Uplatnění nalezne v automobilovém OEM, ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství, v poštovních logistických systémech, ve výrobních a plošinových vozících, v rollkontejnerech, ve skříních na nářadí, v přepravním vybavení, v zařízeních na likvidaci odpadu a na pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy s vysokou spolehlivostí a snadnou manévrovatelností. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti čky, která zajišťuje pevné a stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, těžkého provedení, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež umožňuje plynulé a přesné otáčení kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno tvrdou černou gumou, která zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze, a jeho ložisko je provedeno jako valivé. Celková výška kolečka činí 155 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod konstrukcí. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je produkt vhodný pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení kolečka ke konstrukci nosného zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze pro plynulý chod. Kolo o průměru 80 mm je vybaveno ložiskem a během z tvrdé gumy černé barvy, zatímco tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 108 mm. Statická nosnost je 140 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 70 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v nerezovém provedení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti\u010dky, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, jež zaručuje plynulý a přesný pohyb při otáčení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli a běhounem z elastické pneumatiky, která je nebarvicí, vulkanizovaná a chrání podlahu před poškozením. Samotné kolo je uchyceno v tělese z polyamidu, který přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 800 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko je vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Agila stainless je konstrukčně navrženo pro náročné provozní podmínky a je určeno zejména pro stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Připojení kolečka je řešeno typem díra na šroub, přičemž jej lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky, což usnadňuje integraci do různých konstrukcí. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední, a otáčivou část zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem, na němž je nasazen běhoun z termoplastické pryže, zatímco tělo kola je provedeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm, což je nutné zohlednit při návrhu rámu. Statická nosnost kolečka dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou z typové řady oteřných kolečkových komponent, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a jeho součástí je dvouřadá kuličková dráha, jež zajišťuje plynulé otáčení kolečka o 360 stupňů a přesné vedení při zatížení. Kolo o průměru 80 mm je opatřeno valivým ložiskem a běhounem z polyuretanu vstřikovaného, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 108 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost pak 150 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou určené pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení. Připojovací prvek je proveden jako obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka na nosnou konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je zhotoveno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje potřebnou tuhost a vysokou odolnost. Otočná část je uložena na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, které zajišťují plynulé natáčení kolečka za provozu. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno ložiskem, přičemž běhoun je z materiálu identického s tělem kola, tedy z polyamidu. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost výrobku je 1200 kg. Dynamická nosnost dosahuje 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a transportní aplikace v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, v automobilovém průmyslu (OEM), ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, což zaručuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je uložena v ložiskovém systému se dvěma kulovými závody, který může být vyztužený nebo nerezový. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a lehký chod. Běhoun tvoří elastická pneumatika z černé vulkanizované pryže, jež tlumí rázy a šetří podlahové povrchy. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 600 kg. Dynamická nosnost činí 240 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h.