- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle typu ložiska
-
Valivé ložisko
Kolečka s valivým ložiskem
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro otočné uložení, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti zatížení. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, a uložením na valivé ložisko. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kolečka je z polyamidu, který poskytuje odlehčení a odolnost proti korozi. Celková výška produktu je 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, a je vybavena dvěma míčkovými závody pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kolečka je vyroben z polyamidu a je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a minimalizaci hluku během provozu. Celková výška produktu je 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 800 kg a dynamické zatížení 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je ideální pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při intenzivním používání. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 80 mm s běhounem z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové těleso, což poskytuje optimální kombinaci tření, odolnosti proti opotřebení a tiché chodu. Valivé ložisko umožňuje hladký a efektivní provoz s minimálním odporem. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 300 kg a dynamickou nosnost 150 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně navrženo pro náročné průmyslové a provozní podmínky s vysokou spolehlivostí. Upevnění je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která slouží k montáži kolečka. Držák je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno valivým ložiskem, běhoun je z polyuretanu, vstříknutého, a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 400 kg, dynamická nosnost 200 kg při rychlosti 4 km/h. Použití: automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu přepravovaného zboží. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM sektor, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů, požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Kryt kolečka je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou přesnost chodu. Kolo o průměru 200 mm má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 800 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 400 kg.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována vysoká odolnost a spolehlivost. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci zařízení. Držák (housing) je vyroben z nerezové oceli, je těžký a disponuje dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli a běhounem z polyuretanu, který je vstřikován na tělo kolečka z polyamidu, čímž je zajištěna tichost chodu a ochrana podlahy. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 300 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 150 kg. Výrobek je vhodný pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé ovládání a stabilitu. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, což zaručuje odolnost proti korozi a vysokou mechanickou pevnost. Otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka o 360 stupňů a snižuje ovládací sílu. Kolo o průměru 100 mm je vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je z identického materiálu jako tělo kolečka, a je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 200 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, v technologiích hašení požárů, požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Housing je vyroben z těžkého ocelového plechu, uvnitř kterého je umístěno dvouřadá kuličková dráha pro plynulé otáčení a vysokou únosnost. Kolo o průměru 100 mm má ložisko s valivým ložiskem, běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, a tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 320 kg, dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 200 mm s běhounem z tvrdé černé gumy, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Valivé ložisko umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška produktu dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravovanými předměty. Statická nosnost kolečka činí 410 kg, zatímco dynamická nosnost je 205 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje bezpečnou operaci v různých provozních režimech. Pevné kolečko Alpha je ideálně vhodné pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko je valivé z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v nerezovém provedení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti\u010dky, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, jež zaručuje plynulý a přesný pohyb při otáčení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno valivým ložiskem z nerezové oceli a běhounem z elastické pneumatiky, která je nebarvicí, vulkanizovaná a chrání podlahu před poškozením. Samotné kolo je uchyceno v tělese z polyamidu, který přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 800 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko je vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 200 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolečko je osazeno kolem o průměru 200 mm, který je vybaven valivým ložiskem z nerezové oceli pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována, čímž se dosahuje optimální pružnosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost produktu dosahuje 800 kg, zatímco dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h. Alpha stainless je ideálním řešením pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Povrch kola je tvořen tvrdou černou gumou, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 140 kg a dynamickou zátěž 70 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Alpha určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé podvozky a vozíky. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen tvrdou černou gumou, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti na různých typech podlah a zároveň chrání podklad před poškozením. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s vozíky a zařízeními. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 140 kg a dynamickou zátěž do 70 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek a ocelovou deskou těžkého typu tvořící robustní skříň. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno valivým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z elastické pneumatiky bez barviva, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Celková výška produktu dosahuje 128 mm. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 320 kg a dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace. Produkt je určen pro použití v automobilovém průmyslu OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Frequently Asked Questions
Výhody koleček s válečkovými ložisky
Válečková ložiska patří do rodiny valivých ložisek, jednoho z nejpoužívanějších typů ložisek v řešeních mobility. Na rozdíl od kluzných ložisek, která spoléhají na kluzný kontakt, mají válečková ložiska vnitřní a vnější kroužek oddělený válcovými tělesy. Tato konstrukce výrazně snižuje tření, nabízí plynulejší pohyb a snadnější spouštění pod zatížením. S nižší montážní výškou ve srovnání s jinými typy valivých ložisek poskytují válečková ložiska kompaktní konstrukci a působivou únosnost.
Kolečka TENTE s válečkovým ložiskem nabízejí různé výhody:
Nízká valivá odolnost - Válcové valivé prvky mezi vnitřním a vnějším kroužkem výrazně snižují tření, což usnadňuje zahájení pohybu a udržení hybnosti při zatížení. To zvyšuje energetickou účinnost a snižuje zátěž obsluhy.
Vysoká nosnost — Navzdory své kompaktní konstrukci rozdělují válečková ložiska hmotnost rovnoměrně napříč valivými tělesy, což jim umožňuje spolehlivě zvládat těžká břemena bez deformací nebo ztráty výkonu.
Dlouhá životnost s minimální údržbou - Kolečka s válečkovými ložisky jsou předem namazána dlouhodobým plastickým mazivem a pracují hladce a konzistentně za normálních podmínek bez časté údržby, což zajišťuje spolehlivý výkon po mnoho let používání.
Kompaktní montážní výška — Válečková ložiska mají nižší instalační výšku ve srovnání s jinými typy valivých ložisek, což umožňuje konstrukci zařízení s nižším celkovým profilem při současném zajištění stability a pevnosti.
Typy koleček s válečkovými ložisky
Kolečka s valivými ložisky se dodávají v široké škále provedení, z nichž každá je optimalizována pro specifické provozní podmínky a výkonnostní priority. Ve společnosti TENTE vyrábíme modely válečkových ložisek v různých materiálech kol, úrovních tvrdosti běhounu a konfiguracích pouzder tak, aby odpovídaly požadavkům různých průmyslových odvětví. Abychom zajistili dlouhodobý výkon za mokra a vlhka, naše portfolio zahrnuje také kolečka s válečkovými ložisky z nerezové oceli. Výběrem správné kombinace materiálu kola a konstrukce pouzdra můžete zajistit spolehlivou a plynulou mobilitu ve vaší aplikaci. Níže jsou uvedeny některé běžně používané typy koleček s válečkovým ložiskem.
Otočná kolečka s válečkovými ložisky
Otočná kolečka s valivým ložiskem kombinují nízký valivý odpor a vysokou nosnost kola s válečkovým ložiskem s flexibilitou otočného tělesa. To umožňuje plynulý pohyb ve více směrech při zachování stabilní a kontrolované manipulace s těžkými břemeny. Válcové valivá tělesa uvnitř ložiska snižují tření mezi vnitřním a vnějším kroužkem, což usnadňuje změnu směru i při značné hmotnosti. Tato otočná kolečka jsou ideální pro aplikace, jako jsou dopravní zařízení, výrobní a plošinové vozíky, profesionální čisticí vozíky a další. Výběrem správného materiálu kol mohou být přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly široké škále pracovních prostředí. Díky dlouhodobému mazání plastickým mazivem nabízejí spolehlivý výkon nenáročný na údržbu ve vnitřních i venkovních aplikacích.
Ocelová kolečka s válečkovým ložiskem
Valivé ložiskové kolečka s ocelovými tělesy kombinují plynulý pohyb valivého ložiska s nízkým třením s výjimečnou pevností a stabilitou robustního ocelového rámu. Ocelové pouzdro nabízí vynikající odolnost proti nárazu, přesné rozložení zatížení a tuhou konstrukci, která zajišťuje bezpečné umístění kola i při extrémních zatíženích. Díky tomu jsou vysoce vhodné pro náročná průmyslová prostředí, kde je kritická spolehlivost a pevnost konstrukce. Jedním z příkladů je naše řada Alpha, která je k dispozici jako pevná i otočná varianta. Alpha může být konfigurována s pouzdrem vyrobeným z lisované oceli, spárovaným s deskovou armaturou a úplným zámkem. Pomocí elastické pneumatiky s válečkovým ložiskem je Alpha schopna zvládnout zatížení až 400 kg. Dalším příkladem je naše řada Delta twin. Delta twin je vybavena těžkým lisovaným ocelovým pouzdrem a dvojitými polyamidovými koly s válečkovými ložisky a unese zatížení až 750 kg na kolo.
Kolečka s válečkovými ložisky z nerezové oceli
Kolečka s válečkovými ložisky z nerezové oceli jsou navržena pro prostředí, kde je nezbytná odolnost proti korozi a hladký valivý výkon. Pouzdro z nerezové oceli poskytuje vynikající ochranu proti vlhkosti, čisticím prostředkům a mnoha chemikáliím, takže je ideální pro aplikace kritické z hlediska hygieny. Tato kolečka používají válečková ložiska z nerezové oceli, která zajišťují dlouhodobou mobilitu v drsném prostředí. Jedním z příkladů z našeho portfolia je Zeta stainless. K dispozici jako pevná i otočná kolečka, je dodávána s pouzdrem z nerezové oceli, deskovou armaturou a může být konfigurována buď s úplným zámkem, nebo se směrovým zámkem. Zeta stainless používá polyamidové kolo s polyuretanovým běhounem v kombinaci s válečkovým ložiskem z nerezové oceli. V závislosti na velikosti může tato konfigurace zvládnout zatížení až 500 kg.
Oblasti použití pro kolečka s válečkovým ložiskem
Kolečka s valivými ložisky jsou ideální pro dopravní zařízení a stroje pracující při nízkých rychlostech pojezdu — přibližně 4 km/h. Zajišťují hladké válcování při těžkých nákladech, ale nejsou určeny pro vysokorychlostní použití. Díky tomu jsou vynikající volbou pro těžká dopravní zařízení, výrobní vozíky, plošinové vozíky a profesionální čisticí vozíky, kde stabilita, nosnost a snadnost pohybu záleží více než rychlé manévrování. Používají se také v maloobchodě a logistice, podpůrných klecích, výstavních a skladovacích svítidel a nákupních vozíků, kde je nezbytná kompaktní konstrukce, vysoká nosnost a nízký valivý odpor.