Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Číslo materiálu S4
990061096
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,01 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco běhoun tvoří elastická pneumatika černé barvy s vulkanizovaným povrchem zajišťujícím optimální přilnutí a trakci. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod a má délku náboje 44 mm s průměrem osy 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Otočné kolečko Alpha s Totální brzda je určeno pro profesionální aplikace vyžadující spolehlivost a přesnost. Kolečko je vybaveno závitem typu Díra na šroub, která umožňuje snadnou instalaci na různé podvozky a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je konstruován se dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení kolečka. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zajišťuje dlouhá životnost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je z polyamidu, který poskytuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka je 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 300 kg a dynamickou zátěž 150 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg