- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle provozních podmínek
-
Elektricky vodivý
Vodivé kola
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno montáží typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva míčkové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z materiálu Termoplastická pryž, elektricky vodivá, s ložiskem typu Ložisko. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu s běhounem z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, která je černá a elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 75 mm a celková výška kolečka dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 75 mm a celková výška kolečka dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 75 mm a celková výška kolečka dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 75 mm a celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, které zajišťuje výbornou vodivost a odolnost. Ložisko kolečka je kuželové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy, která je elektricky vodivá, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výhody elektricky vodivých koleček
Vodivé kola jsou navržena tak, aby bezpečně odváděla statickou elektřinu pryč od zařízení a vypouštěla ji na zem, čímž chrání citlivou elektroniku, měřicí zařízení a další součásti před poškozením elektrostatickým výbojem. Na rozdíl od antistatických koleček, která pouze snižují hromadění statických nábojů, poskytují elektricky vodivá kolečka definovanou cestu s nízkým odporem pro elektřinu a zajišťují spolehlivou ochranu v kritických prostředích. Elektricky vodivá řešení TENTE kombinují tuto základní ochranu elektrostatickým výbojem s hladkým valivým výkonem, dlouhotrvajícími materiály a přesným inženýrstvím - což je činí nepostradatelnými všude tam, kde mobilita zařízení splňuje potřebu statické kontroly.
Elektricky vodivá kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Spolehlivá ochrana proti elektrostatickému výboji - Poskytují řízenou dráhu statické elektřiny s nízkým odporem, zajišťují její bezpečné rozptýlení na zem a zabraňují poškození citlivé elektroniky.
Vylepšená bezpečnost na pracovišti — Naše elektronicky vodivá kolečka chrání obsluhu aplikací před elektrostatickými šoky.
Úspora nákladů - Nesprávná ochrana elektrostatickým výbojem může mít za následek vysoké následné náklady pro celý výrobní proces. V nejhorším případě to může také vést k masivním poruchám elektronických součástek, jako jsou řídicí jednotky, což má za následek stažení!
Konzistentní vodivost v průběhu času - Kola použitá v našich vodivých kolečkách jsou vyrobena spíše s integrovanými vodivými sloučeninami než s povrchovými povlaky, což zajišťuje, že elektrická dráha zůstane stabilní po celou dobu životnosti koleček.
Typy elektricky vodivých koleček
Vodivé kola se dodávají v různých provedeních, z nichž každá je přizpůsobena specifickým požadavkům na výkon a požadavkům na životní prostředí. I když všechny sdílejí schopnost poskytovat bezpečnou cestu s nízkým odporem pro statickou elektřinu, jejich materiály, nosnost a funkce mobility se liší podle různých aplikací. Než budeme moci prozkoumat různé konfigurace vodivých koleček, musíme v našich produktech poukázat na různé stupně ochrany elektrostatickým výbojem.
Vodivá kolečka
Vodivá kolečka zajišťují mírnou ochranu elektrostatickým výbojem. Tato kolečka dosahují elektrického odporu menšího nebo rovného 10 kiloohmům (104 ohmů). Proto jsou vhodné pouze v omezené míře v citlivých prostředích, jako je automobilový průmysl. Měly by být používány pouze pro přepravu elektronických součástek, které mají nízkou úroveň citlivosti. Vodivá kolečka jsou testována podle normy DIN EN 12530. Jakékoli kolečko, které splňuje tyto normy, je označeno žlutou značkou na kole nebo žlutou součástí pouzdra - například žlutým krycím víčkem nebo žlutými sponami.
Vypouštěcí kolečka
Vybíjecí kolečka - označovaná také jako ESD kolečka - poskytují ideální ochranu před elektrostatickým výbojem pro citlivá zařízení. Jejich elektrický odpor se pohybuje od 10 kiloohmů (104 ohmů) do 1 gigaohm (109 ohmů). Napěťové špičky mohou představovat nebezpečí pro citlivá elektronická zařízení. Prostřednictvím našich koleček ESD jsou tyto špičky vypouštěny řízeným způsobem vlastním vnitřním odporem. Kolečka používající kola, která splňují tyto podmínky, jsou označena symbolem ESD ochrany na kole. Tato kolečka jsou vhodná pro pohyb citlivých elektronických zařízení v rámci EPA (oblast elektrostatické ochrany) v souladu s normami IEC 61340. Naše vypouštěcí (ESD) kolečka jsou certifikována společností ESD-AKADEMIE — předním německým specialistou na elektrostatické výboje v Großmaischeid. Tím je zajištěno, že mohou být bezpečně používány v regulovaných prostředích, jako je výroba elektroniky, čisté prostory a zdravotnická zařízení, bez rizika nedodržení předpisů.
Naše vypouštěcí kolečka jsou často instalována v aplikaci mimo naši kontrolu. V důsledku toho musí být všechny aspekty aplikace testovány, aby byla zajištěna úplná ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD). V souladu s tím musí výrobce konkrétní aplikace před dodáním zkontrolovat celý systém podle předpisů ESD.
Níže prozkoumáme běžně vybrané typy dostupných vodivých koleček a zdůrazňujeme jejich klíčové výhody a typické oblasti použití.
Elektricky vodivá otočná kolečka
Vodivá otočná kolečka, navržená pro maximální manévrovatelnost, kombinují bezpečnost elektrostatického výboje s plně rotačními otočnými pouzdry, což umožňuje změnu směru i ve stísněných prostorech. Elektricky vodivá otočná kolečka TENTE jsou k dispozici v různých konfiguracích, různých velikostech a nosnostech. Naše nejmenší vodivý otočný kolečko - Lumina - zaujme celkovou výškou pouhých 54 mm. Naše vodivá Lumina, která je k dispozici buď s otvorem pro šroub, nebo s tvarovkou pro dřík, je schopna zvládnout zatížení až 40 kg na kolo. Dalším příkladem je naše řada Alpha, která obsahuje pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli. Je k dispozici s průměry kol mezi 80 mm a 200 mm, může být vybaven blokovacím mechanismem a v závislosti na konfiguraci nabízí nosnost až 400 kg na kolo. Alpha stainless - s pouzdrem z nerezové oceli - se běžně používá pro profesionální čisticí vozíky nebo strojní a dílenské vybavení.
Vysoce výkonná elektricky vodivá kolečka
Když vysoká nosnost splňuje potřebu statického řízení, robustní vodivá kolečka dodávají obojí. Robustní pouzdra a materiály kol zajišťují bezpečný výkon při vysokých hmotnostech. Jedním z příkladů je naše Kappa, se svařovaným pouzdrem z masivní oceli, kterou lze kombinovat buď s elastickou gumou, litým polyuretanem nebo polyamidovým kolem. Naše řada Kappa nabízí rychlou údržbu - protože její otočná ložiska jsou mazána mazivem s dlouhou životností a vybavena dávkovačem tuku pro snadnou údržbu - a je vhodná pro přepravu citlivého elektronického nákladu. V závislosti na konfiguraci mohou tato kolečka zvládnout zatížení až 1.200 kg.
Vodivá gumová kolečka
Vodivá gumová kolečka nabízejí tichý provoz, tlumení vibrací, pohyb bez stopy a bezpečný statický odvod. Některá kolečka TENTE jsou k dispozici s našimi gumovými koly Elastech plus, která vynikají vynikající manévrovatelností a pohyblivostí díky vysoce výkonnému materiálu běhounu. Vodivá gumová kolečka jsou vhodná zejména do prostředí, jako jsou nemocnice, kde je ochrana citlivé elektroniky stejně důležitá jako zajištění klidného a pohodlného pracovního prostředí nebo prostředí pro pacienty.
Oblasti použití pro elektricky vodivá kolečka
Vodivé kola jsou nezbytná všude tam, kde musí být mobilní zařízení chráněno před elektrostatickým výbojem. Je třeba znovu zdůraznit, že ne všechny oblasti použití mají stejné požadavky na ochranu elektrostatickým výbojem. V závislosti na prostředí, ve kterém pracujete, mohou stačit vodivá kolečka, zatímco v jiných oblastech použití mohou být zapotřebí vypouštěcí kolečka, která splňují normu DIN EN 61340. Naše elektricky vodivá kolečka by měla být používána pouze pro přepravu elektronických součástek s nízkou úrovní citlivosti, zatímco naše vybíjecí kolečka jsou vhodná pro citlivější případy použití.
Mnoho průmyslových odvětví pracuje s citlivou technologií vyžadující elektrickou vodivost. Automobilový průmysl a elektrotechnický průmysl jsou dvě takové oblasti, které těží z vybíjecích koleček. Ve výrobě elektroniky jsou vybíjecí kolečka klíčovým prvkem při udržování chráněných oblastí elektrostatickým výbojem a chrání jak výrobní proces, tak hotové součásti. Nekontrolované elektrostatické výboje mohou způsobit úplné poškození elektronických součástek (polovodičů) i skryté vady, které mohou generovat vysoké náklady. Tato kolečka jsou stejně cenná v technologii čistých prostor, kde statické řízení podporuje přísné environmentální požadavky, a ve farmaceutické výrobě, kde ochrana elektronických monitorovacích a řídicích systémů je stejně důležitá jako dodržování hygienických norem. Vypouštěcí kolečka jsou však také nezbytná v podnicích s rizikem výbuchu. Patří mezi ně pyrotechnické továrny, továrny na minerální oleje a chemické závody. Zde mohou mít elektrostatické náboje nejen vážné důsledky pro zařízení, ale mohou být také nebezpečné pro lidi.