Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, přičemž je osazeno kuželovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,31 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozní podmínky, které vyžadují spolehlivou manévrovatelnost i zajištění polohy. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k rámu nebo konstrukci nosného zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních rozměrů, jehož pevnost a odolnost proti deformaci zaručují dlouhou životnost i při opakovaném zatížení. Otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé otáčení o 360° a snadné řízení směru pohybu. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno tvrdou gumovou běhounovou vrstvou, která je černá a elektricky vodivá, čímž odvádí statický náboj a chrání citlivé prostředí před jeho nežádoucími účinky. Kolo je uloženo na kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízký valivý odpor a tichý chod. Celková výška kolečka činí 163 mm, což je důležité pro správný návrh konstrukce a zajištění požadované světlé výšky. Statická nosnost výrobku dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg