Heavy duty kolečka
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a vysokou mechanickou pevnost. Kolo má průměr 160 mm a je konstruováno z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje rovnoměrné opotřebení a dlouhou životnost. Kolečko je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Celková výška produktu je 200 mm. Nosnost kolečka je specifikována na 1000 kg v případě statického zatížení a 500 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h. Alpha stainless je ideální volbou pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, odolnosti vůči korozi a spolehlivého provozu.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kolo, osazené ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou určené pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení. Připojovací prvek je proveden jako obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka na nosnou konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je zhotoveno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje potřebnou tuhost a vysokou odolnost. Otočná část je uložena na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, které zajišťují plynulé natáčení kolečka za provozu. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno ložiskem, přičemž běhoun je z materiálu identického s tělem kola, tedy z polyamidu. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost výrobku je 1200 kg. Dynamická nosnost dosahuje 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako je těleso kola, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Toto kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci. Kolečko je opatřeno tělesem z ocelového plechu velmi těžkého provedení, jehož otočný čep je uložen v ložisku s dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé a stabilní otáčení. Kolo o průměru 200 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a bandáží z materiálu Polyuretan, Vstříknutý, která zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg až 500 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 400 kg a při rychlosti 4 km/h je hodnota 500 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a transportní aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci vozidla či zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočné uložení tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, jež zajišťují plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, odlitým na hliníkovém tělese, což kombinuje nízkou hlučnost s dlouhou životností. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a leticím vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíčcích a přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci nosného zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, který zaručuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočné uložení je tvořeno dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a umožňuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, jenž poskytuje dobrou odolnost proti opotřebení a šetří podlahové krytiny, zatímco tělo kola je z hliníku. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozsahu 640 kg při rychlosti 6 km/h až 800 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíkách i v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, jež poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je osazena dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, který nabízí nízké opotřebení a tichý chod na hladkých površích. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1100 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 440 kg až 550 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 440 kg a při rychlosti 4 km/h 550 kg.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou (typ: Otočné Kolečko se Směrová brzda), určené pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde jsou požadovány spolehlivost a stabilita pohybu. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje pevné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je z materiálu Ocelový plech, velmi těžký, a otočné ložisko tvoří Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové, což zajišťuje plynulé a stabilní natáčení. Kolo o průměru 200 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, běhoun je z materiálu Polyuretan, Odlitý, a tělo kola je z materiálu Hliník. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg, dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a leticím vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíčcích i v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci zařízení a přenos zatížení do rámu. Těleso otočného kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, který poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti deformaci při provozních zatíženích. Otočný díl je uložen v ložisku s dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, odlitého, s tělesem kola z hliníku a přesným kuličkovým ložiskem, což zajišťuje nízké valivé odpory a tichý chod. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost činí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a vyznačující se robustní konstrukcí. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k podvozku nebo konstrukci zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otáčení kolečka zajišťuje dvě kulová závodě, vyztužené nebo nerezové, které umožňují plynulý a přesný pohyb při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyamidu, těžkého typu, jehož materiál je identický s tělem kola. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje hodnot 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalézá uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je průmyslový konstrukční prvek určený pro použití v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Montážní část tvoří obdélníková destička pro pevné upevnění k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, který zajišťuje vysokou mechanickou odolnost. Otočný uzel tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, umožňující plynulé natáčení kola. Kolo má průměr 160 mm, je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a zajišťuje plynulý chod. Tělo kola je z polyamidu těžkého provedení, přičemž běhoun je identický s tělem kola. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1600 kg, dynamická nosnost činí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci a rovnoměrné rozložení zatížení. Těleso kolečka je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči deformaci. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z materiálu identického s tělem kola, tedy z polyamidu. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního vybavení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a další přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace, které se montuje prostřednictvím obdélníkové destičky. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno z hliníkového těla s polyuretanovou odlitou běhounkou, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje hladký a tichý chod za všech provozních podmínek. Celková výška zařízení dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Otočné kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg a dynamickou zátěž 700 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro nejnáročnější aplikace. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení, kde je vyžadována maximální bezpečnost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desticky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a je opatřeno dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti opotřebení. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno odlitým polyuretanovým běhounem, jenž přispívá k tichému chodu a dobré ochraně podlah, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku pro snadný pohyb i při vyšších zatíženích. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1000 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 500 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je průmyslový pojezdový díl určený pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leti‑štní vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci vozidla či zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje hladký a stabilní chod při změně směru. Kolo o průměru 200 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a disk z hliníku, přičemž kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 700 kg.
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta je pevné kolečko určené pro profesionální průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při náročném provozu. Kolo má průměr 200 mm a je konstruováno s hliníkovým tělesem, které poskytuje optimální poměr mezi hmotností a pevností. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zaručuje výborné jízdní vlastnosti, tiché chování a odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což usnadňuje integraci do různých typů přepravních zařízení a manipulačních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg a dynamickou zátěž 700 kg při rychlosti 4 km/h, což jej řadí mezi vysoce výkonné prvky pro těžké průmyslové aplikace. Tato kombinace materiálů a konstrukčních prvků činí Zetu ideální volbou pro náročné provozní podmínky.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na nosnost a odolnost.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého, s otočným ložiskem sestávajícím ze dvou kulových závodů, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci vozidla či zařízení. Housing je vyroben z ocelového plechu velmi těžkého provedení a poskytuje odolnou nosnou konstrukci celého kolečka. Otočné uložení tvoří dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové provedení, které zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž tělo kola je z polyamidu, těžkého provedení. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h až 700 kg při rychlosti 4 km/h.
Pevné Kolečko 125 mm
Zeta je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je identický s běhounem standardního kola, což zaručuje konzistentní vlastnosti a předvídatelné chování při různých podmínkách. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Pevné Kolečko 250 mm
Zeta je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 290 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na nosnost, spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.
Frequently Asked Questions
Výhody těžkých koleček
Heavy duty kolečka jsou navržena tak, aby zvládla extrémní zatížení při zachování plynulého pohybu a stability. Jsou vyrobeny ze zesílených materiálů a robustních součástí, které zajišťují dlouhodobý výkon i v těch nejnáročnějších prostředích.
Kolečka TENTE pro vysoké zatížení nabízejí několik klíčových výhod:
Vysoká nosnost - Navrženo tak, aby uneslo těžké váhy do 1500 kg a více, aniž by byla ohrožena mobilita, takže jsou ideální pro průmyslové a komerční použití.
Hladký a stabilní pohyb - Navrženo pro snadné válcování, a to i při extrémním zatížení, což snižuje namáhání pracovníků a zařízení.
Vylepšená odolnost - Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které odolávají častému používání a drsným podmínkám.
Zvýšená bezpečnost - Uzamykací mechanismy umožňují lepší stabilitu a kontrolu při práci s těžkými břemeny, což snižuje riziko nehod a zranění na pracovišti.
Testovaná kvalita — Testována ve vlastních i externích laboratořích na shodu s evropskými normami.
Typy těžkých koleček
Heavy duty kolečka jsou k dispozici v různých materiálových konfiguracích a velikostech, z nichž každá je navržena tak, aby splňovala specifické požadavky a výzvy aplikace. Mohou také zahrnovat různé funkce pro zvýšení výkonu v různých prostředích. Níže uvádíme některé z nejoblíbenějších typů těžkých koleček v našem produktovém portfoliu:
Těžká kolečka s brzdami
Heavy duty kolečka jsou k dispozici s řadou blokovacích mechanismů, které zajišťují stabilitu a zabraňují nežádoucímu pohybu v případě potřeby. Kolečka TENTE pro vysoké zatížení mohou být vybavena úplnými zámky, směrovými zámky, zámky kol nebo kombinací těchto mechanismů, aby splňovaly specifické požadavky aplikace. Nabízíme také automatické vyrovnání pro naše těžká kolečka, což pomáhá zlepšit cestování na dlouhé vzdálenosti.
Pružinová kolečka pro vysoké zatížení
Pružinová kolečka pro vysoké zatížení jsou navržena tak, aby minimalizovala nárazové a nárazové zatížení během přepravy, zvyšovala odolnost a prodloužila životnost. Tím, že pohlcují nárazy, chrání také přepravované zboží a snižují hladinu hluku a zajišťují plynulejší a tišší provoz. Pružinová kolečka TENTE pro vysoké zatížení zvládnou až 900 kg zatížení na jedno kolo. Jsou k dispozici s průměrem kol 160 mm nebo 200 mm.
Nízkoprofilová těžká kolečka
V některých aplikacích jsou prostorová omezení standardní kolečka pro vysoké zatížení nevhodná. Pokud potřebujete robustní, ale nízkoprofilové řešení, naše Kappa load je ideální volbou. S celkovou výškou 170 mm je schopen zvládnout zatížení 840 kg na kolo — kombinuje svařované ocelové pouzdro s těžkým polyamidovým kolem. Pokud potřebujete nízkoprofilové kolečko podobné velikosti schopné zvládnout mimořádně těžké zatížení až 3 500 kg na kolo, podívejte se na náš nejmenší Omikron s celkovou výškou 180 mm.
Oblasti použití pro těžká kolečka
Heavy duty kolečka se používají v široké škále průmyslových odvětví a poskytují mobilitu a spolehlivou podporu těžkým zařízením v případě potřeby. Naše řešení kombinují vysokou nosnost s přesností a flexibilitou, aby spolehlivě zvládly i ty nejsložitější výzvy a nejnáročnější prostředí. Heavy duty kolečka jsou nezbytná v průmyslovém prostředí. Skladová a logistická centra se na ně spoléhají při přepravě a skladování těžkých předmětů pomocí paletových vozíků, rolovacích klecí a těžkých regálů, což zajišťuje efektivní manipulaci se zbožím. V lékařském a laboratorním prostředí poskytují stabilitu a plynulý pohyb pro velké zdravotnické prostředky, diagnostická zařízení a mobilní pracovní stanice. Maloobchodní a komerční prostory je používají pro těžké zobrazovací jednotky, skladovací regály a pohyblivé pulty, což nabízí flexibilitu i odolnost. Dokonce i ve stavebních a venkovních aplikacích podporují těžká kolečka mobilní lešení, vozíky na nářadí a přepravní plošiny, které odolávají nerovnému terénu a těžkým nákladům.