Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta
EAN:
4031582444605
Číslo výrobku:
4687ITP160P63 super convex R25
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v auto...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desticky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a je opatřeno dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti opotřebení. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno odlitým polyuretanovým běhounem, jenž přispívá k tichému chodu a dobré ochraně podlah, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku pro snadný pohyb i při vyšších zatíženích. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1000 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 500 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek