- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle materiálu uchycení
-
Polyamidová kola
Polyamidová kola
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem pro otočný pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zajištění pomocí totální brzdy.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem pro otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zajištění pomocí totální brzdy.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tento produkt je speciálně navržen pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a stabilitu při manipulaci s lůžky v zdravotnických zařízeních.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastická pryž, které je uloženo na přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelské postele, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění při potřebě zajištění stability.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem zajišťujícím spolehlivý provoz. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tato kombinace materiálů a technických parametrů zajišťuje optimální výkon pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé a odolné transportní řešení s vynikajícími jízdními vlastnostmi.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a bezpečné brzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno zapečetěným přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen především pro použití u pečovatelských postelí, kde zajišťuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu s vstříknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen především pro použití u pečovatelských postelí, kde jsou klíčové jak manévrovatelnost, tak bezpečné brzdění.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen především pro použití u pečovatelských postelí, kde zajišťuje bezpečnou a spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko ICS je konstruováno jako univerzální prvek pro mobilní zařízení s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou instalaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno termoplastickou pryží, která zajišťuje optimální adhezi a tichý chod na různých površích. Ložisko je řešeno jako přesné kuličkové ložisko, které umožňuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz bez údržby. Celková výška kolečka dosahuje 141 mm, což umožňuje jeho integraci do standardních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace v pečovatelských postelích a podobných zdravotnických zařízeních. Kombinace polypropylenového těla kola s přesným kuličkovým ložiskem a termoplastickou pryží zajišťuje optimální poměr mezi nosností, trvanlivostí a tichostí provozu.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivý a běhoun z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, osazené přesnými kuličkovými ložisky, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, kde elektrická vodivost zajišťuje bezpečné odvádění statické elektřiny.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a je konstruováno s polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem, otočným pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 166 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a snadnou manipulaci.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno Pevným Přírubovým Čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno Přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 137 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v Pečovatelských postelích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a je konstruováno s pouzdrem z polyamidu s přírubovým čepem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a stabilitu při manipulaci s lůžky v zdravotnických zařízeních.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého a běhoun z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého s přesnými kuličkovými ložisky, zapečetěnými pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, kde elektrická vodivost zajišťuje bezpečnost a spolehlivost provozu.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko ICS je konstruováno jako robustní prvek určený pro aplikace v pečovatelských postelích. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou sloužící jako upevňovací prvek, která zajišťuje stabilní připojení k základní konstrukci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhodobou životnost v náročném prostředí. Samotné kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která zajišťuje optimální přilnavost a ochranu podkladních povrchů. Tělo kola je zhotoveno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti proti chemickým vlivům. Celková výška kolečka dosahuje 166 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost v medicínských zařízeních.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko ICS je konstruováno jako robustní prvek určený pro aplikace v pečovatelských postelích. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k základní konstrukci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Samotné kolo má průměr 125 mm a je opatřeno běhounem z termoplastické pryže, která zajišťuje optimální přilnavost a tichý chod. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost kolečka. Celková výška kolečka v montážní poloze činí 166 mm. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v zdravotnických zařízeních a domácí péči. Kombinace kvalitních materiálů a precizního ložiska zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a hladký provoz v náročném prostředí.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 166 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a snadnou manipulaci.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovm čepem, otočným pro zajištění plynulého pohybu. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého pro optimální vodivost a odolnost. Kolečko je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, zapečetěnými pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý. Pohyb zajišťuje přesné kuličkové ložisko v zapečetěném provedení. Celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, kde elektrická vodivost materiálů zajišťuje bezpečné odvádění statické elektřiny.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko ICS je určeno pro aplikace jako jsou pečovatelské postele a vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost. Běhoun kolečka je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což poskytuje optimální kombinaci odolnosti a bezpečnosti. Celková výška kolečka dosahuje 166 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a bezpečnost v profesionálních zdravotnických zařízeních.
Frequently Asked Questions
Výhody polyamidových koleček
Polyamidová kola jsou navržena tak, aby nabízela dokonalou rovnováhu síly, lehké konstrukce a elegantního designu. Díky pouzdrům vyrobeným z vysoce kvalitního syntetického materiálu poskytují vynikající trvanlivost, odolnost proti nárazu a snadné čištění. Díky těmto vlastnostem jsou ideální pro aplikace, jako je lékařské vybavení, kancelářský nábytek a maloobchodní displeje, kde je důležitá spolehlivá mobilita a moderní estetika.
Polyamidová kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Osvědčená pevnost - Polyamidová pouzdra jsou známá svou vynikající pevností a odolností proti nárazu. Poskytují stabilní a spolehlivý výkon i při častém používání.
Lehká konstrukce - Polyamidová kola nabízejí působivou odolnost a zároveň zůstávají lehká, takže se snadno instalují a manipulují. Jejich nízká hmotnost pomáhá snížit celkové zatížení, což usnadňuje časté přemísťování.
Moderní design - Polyamidová kola se vyznačují elegantním, moderním designem, který vylepšuje vzhled moderního nábytku a vybavení. Díky různým velikostem a barvám je lze snadno přizpůsobit různým stylům a nastavením.
Snadné čištění - Hladký, neporézní povrch polyamidových pouzder usnadňuje jejich čištění a údržbu. Díky tomu jsou zvláště vhodné pro lékařskou oblast a zdravotnická zařízení, kde je hygiena prioritou.
Chemická odolnost - Polyamidová kola vydrží širokou škálu čisticích prostředků. Tato trvanlivost zajišťuje dlouhou životnost, a to i v prostředích, které vyžadují časté čištění nebo vystavení chemikáliím.
Typy polyamidových koleček
Polyamidová kola jsou k dispozici v různých konfiguracích a provedeních, aby vyhovovaly různým potřebám nábytku, lékařských a maloobchodních aplikací. Každý typ je navržen tak, aby nabízel jedinečné výhody, od bezpečného brzdění a plynulého otáčení až po kompaktní konstrukce pro stísněné prostory. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů polyamidových koleček a jejich klíčové výhody:
Polyamidová otočná kolečka
Polyamidová otočná kolečka nabízejí otočení o 360°, což usnadňuje pohyb a umístění vybavení nebo nábytku s minimálním úsilím. Jsou ideální pro zdravotnické vozíky, kde jsou nezbytné plynulé a časté změny směru, kancelářský nábytek a pohyblivé maloobchodní příslušenství, kde je nutná flexibilita při nastavování nebo reorganizaci.
Malá Polyamidová kolečka
Malá polyamidová kolečka jsou konstruována tak, aby hladce pohybovala lehký nábytek nebo vybavení, a to i ve stísněných prostorech. Jejich kompaktní design se hladce mísí, aniž by zabíral další prostor, zatímco robustní polyamidové pouzdro je udržuje odolné a snadno se s nimi manipuluje. Naše nejmenší polyamidová kolečka je TENTE Linea light, která začíná v celkové výšce pouhých 50,5 mm.
Polyamidová kolečka s brzděním
Brzděná polyamidová kolečka jsou navržena tak, aby kombinovala snadnou mobilitu s možností bezpečného a stabilního polohování, kdykoli je to potřeba. Polyamidová kola TENTE mohou být konfigurována s několika blokovacími mechanismy, včetně brzd kol (blokování pouze kola), úplných zámků (blokování kola i otočné hlavy) a směrových zámků (fixace směru otáčení při umožnění otáčení kola). Tato flexibilita zajišťuje, že můžete přizpůsobit úroveň kontroly vašim konkrétním potřebám, ať už jde o udržení stabilní aplikace nebo udržení přesného směru při pohybu.
Oblasti použití pro Polyamidová kolečka
Polyamidová kola jsou určena pro aplikace, kde je vyžadována rovnováha pevnosti, designu a plynulé manévrovatelnosti. Díky odolnému pouzdru a čistému modernímu vzhledu jsou obzvláště vhodné pro nábytek, maloobchod a zdravotnictví. V nábytkových a mobilních aplikacích se polyamidová kolečka běžně používají na kancelářských židlích, kancelářském nábytku, mediálním nábytku a prodejních svítidlech a displejích. Díky hladké manévrovatelnosti a čistému designu jsou ideální pro aplikace, které vyžadují spolehlivou mobilitu nebo rafinovanou estetiku. Ve zdravotnictví lze polyamidová kolečka nalézt na lékařském nábytku, jako jsou noční stolky, lékařské vozíky, jako jsou vozíky na léky nebo počítače na kolečkách, a lékařských zobrazovacích aplikací, jako jsou mobilní ultrazvukové skenery, kde je prioritou snadné čištění a lehká manipulace. Jejich všestrannost se vztahuje také na vybavení obchodů a designový nábytek, který poskytuje styl i funkčnost a zároveň zajišťuje spolehlivý a snadný pohyb.