Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Číslo materiálu S4
990025875
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,5 kg
Název produktu
ICS
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
17 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
199 mm
Vyosení
37 mm
Poloměr otáčení
99,5 mm
Průměr závitu
0 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
ICS
5327PJP125S70

Otočné kolečko ICS s totální brzdou je určeno zejména pro pečovatelské postele. Upevnění zajišťuje kovaný dřík s šestihranným krkem, horní, který umožňuje spolehlivé připojení k rámu lůžka. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem, otočným, který zajišťuje plynulé natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje tichý a lehký chod. Běhoun je z termoplastické pryže, která chrání podlahu a tlumí vibrace, a těleso kola je z polypropylenu. Totální brzda blokuje jak otáčení kola, tak jeho valení, čímž zvyšuje stabilitu lůžka při stání. Celková výška kolečka činí 162 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg, takže kolečko je vhodné i pro pojezd lůžka s pacientem.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg