Kolečka a Kola pro Distributory
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobý provoz. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je oto─Źn├Ż ko┼Öle─Źko s tot├íln├ş brzdou, kter├Ż je ur─Źen pro n├írocn├Ż provoz v pe─Źovatelsk├Żch postel├şch, stravovac├şch voz├şc├ş─Ź a syst├ęmech pro rozvoz j├ídel, v nemocnic├şch, dom┼»n├şch pro d┼»chodce a pe─Źovatelsk├Żch domech, v profesion├íln├şch ─Źistic├şch voz├şc├şch a v obchodn├şch za┼Öízen├şch a displejích. Kole─Źko je opat┼Öeno dv┼»ma standardn├şmi ┼íroubov├Ż spojen├şm, kter├Ż se nam├Ístuje jako d├şra na ┼íroub, a lze jej namontovat pomoc├ş standardn├şch ┼íroub┼» libovoln├ę d├ęlky. Pouzdro kole─Źka je vyrobeno z ocelov├ęho plechu st┼Öedn├şho provedení a otá─ş├ş se na dvou┼Öad├ę kuli─Źkov├ę dr├íze, ─Źímž je zaji┼ít─Ťna plynulá a p┼Öesná otá─Źivost. Samotné kole─Źko má pr┼»m─Ťr 75 mm a je opat┼Öeno termoplastickou p┼Öyží, která zaji┼íťuje tichý chod a dobrou p┼Öilnavost k podkladu. Ložisko je provedeno jako kuli─Źkové a t─Ťlo kole─Źka je z polypropylenu, kter├Ż se vyzna─Źuje odolností v─Ť─Źi chemik├ílii─şm a n├şzkou hmotností. Celková výška kole─Źka ─Źiní 100 mm, co┼Ż umož┼łuje jeho snadnou integraci do konstrukce zařízení. Statická nosnost kole─Źka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost p┼Öi rychlosti 3 km/h činí 75 kg.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadována spolehlivá fixace a bezpečné zastavení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké natáčení. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tiché a šetrné valení po podlaze. Tělo kola je z polypropylenu a v jeho středu je umístěno přesné kuličkové ložisko, které minimalizuje odpor při otáčení. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky oraz obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a přesné ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Kolečko je opatřeno otočným ložiskem, jehož konstrukci tvoří dvouřadá kuličková dráha, a tělo je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky. Kolo o průměru 75 mm má ložisko a termoplastickou pryž, která je elektricky vodivá, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost pak 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu s běhounem z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v zdravotnictví, sociálních službách a obchodním prostředí. Upevnění kolečka tvoří čtvercová deska, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, což zaručuje odolnost a tuhost celé konstrukce. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé a lehké otáčení kolečka i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, jež zajišťuje tiché valení, dobrou přilnavost a ochranu podlahových povrchů. Těleso kola je vyrobeno z polypropylenu, který se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, nemocniční vybavení, domovy pro seniory, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, v nichž je kladen důraz na spolehlivé zabrzdění a snadnou manipulaci. Upevnění tvoří čtvercová deska, která slouží k montáži kolečka na podvozek nebo rám zařízení a zajišťuje pevné a stabilní připojení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, jenž poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání, a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, jež nabízí dobrou přilnavost k podlaze a tlumení vibrací, zatímco tělo kola je z polypropylenu, který se vyznačuje nízkou hmotností a chemickou odolností. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je konstruováno jako otočné kolečko s dírou na šroub, která umožňuje montáž pomocí standardních šroubů libovolné délky. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je navrženo pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích. Totální brzda zajišťuje zablokování otáčení i kola, čímž udržuje stabilní polohu vozidla. Upevnění kolečka je realizováno pomocí obdélníkové destičky. Pouzdro je vyrobeno ze středního ocelového plechu a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno ložiskem, běhounem z termoplastické pryže a tělesem z polypropylenu, které dohromady tvoří lehkou a odolnou konstrukci. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho začlenění do kompaktních konstrukcí. Statická nosnost výrobku je 160 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zajištění polohy a stabilitu. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních parametrů a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti opotřebení. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v kuličkovém ložisku a jeho běhoun je tvořen tvrdou gumou, neoznačující podlahu, tedy šetrnou k povrchům. Samotné kolo je uchyceno v tělese z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost výrobku dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozíčcích a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pojízdná zařízení, u kterých je požadována spolehlivá fixace. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm má ložisko, termoplastickou pryžovou běhounovou vrstvu, která chrání podlahové povrchy, a tělo z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost pak 100 kg při rychlosti 3 km/h. Použití nalezne v pečovatelských postelích, stravovacích vozíkách a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních úklidových vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Agila stainless je konstrukčně navrženo pro náročné provozní podmínky a je určeno zejména pro stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Připojení kolečka je řešeno typem díra na šroub, přičemž jej lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky, což usnadňuje integraci do různých konstrukcí. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední, a otáčivou část zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem, na němž je nasazen běhoun z termoplastické pryže, zatímco tělo kola je provedeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm, což je nutné zohlednit při návrhu rámu. Statická nosnost kolečka dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a spolehlivý provoz.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a délkou náboje 48 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 37 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Oska má průměr otvoru 12 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení vyžadující vysokou kvalitu a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v kastorech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy černé barvy o šířce 37 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 58 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Oska kola má průměr otvoru 15 mm a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje. Šířka běhounu činí 37 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování povrchů. Kolo je osazeno ložiskem a má tělo z polypropylenu, které poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 26,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v náročných průmyslových prostředích.