- Domů
- Průmysl
- Zdravotnictví
- Chirurgické vybavení
-
Mikroskopické vybavení
Kolečka a kola pro mikroskopické přístroje
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Linea clinic load je vybaveno Pevným Přírubovým Čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhodobé funkčnosti. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který poskytuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální valivý odpor. Průměr kola činí 150 mm a celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v nemocničních lůžkách, nemocnicích, mikroskopickém vybavení, domovech důchodců a pečovatelských domech, chirurgických robotech a operačních stolech.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Linea clinic load je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze. Pouzdro je vyrobeno z Polyamid a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má tělo z Polyamid s běhounem z Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Nemocniční lůžka, Nemocnice, Mikroskopické vybavení, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Chirurgičtí roboti a Operační stoly.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Linea clinic load je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 400 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Nemocniční lůžka, Nemocnice, Mikroskopické vybavení, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Chirurgičtí roboti a Operační stoly.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin torsion je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgické roboty a operační stoly.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral twin torsion je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné aplikace v nemocničním prostředí. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolo má průměr 125 mm s polyuretan, vstříknuty běhoun a přesné kuličkové ložisko, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 375 kg. Kolečko je ideální pro C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgičtí roboti a operační stoly.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral twin load je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou určené pro náročné medicínské a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, která zajišťuje spolehlivé upevnění na různé typy zařízení. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti korozi, a je osazena přesným kuličkovým ložiskem pro hladké otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem v těle z polyamidu. Běhoun je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlahy. Celková výška produktu je 193 mm. Kolečko dosahuje statické nosnosti 750 kg a dynamické nosnosti 250 kg při rychlosti 4 km/h nebo 250 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace v C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, nemocničních lůžkách, mikroskopickém vybavení, chirurgických robotech a operačních stolech, kde je vyžadována vysoká přesnost, spolehlivost a bezpečnost.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral twin load je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovací brzdou určené pro náročné medicínské a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a jednoduché připevnění. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a dlouhodobě stabilní chod. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Celková výška kolečka je 193 mm. Statická nosnost dosahuje 750 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro použití v C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, nemocničních lůžkách, mikroskopickém vybavení, chirurgických robotech a operačních stolech, kde je vyžadována vysoká přesnost, spolehlivost a bezpečnost.