Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Číslo výrobku:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Integral twin torsion je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou typu Otočné kolečko s centrálním, Totální brzda, určené pr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Integral twin torsion je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou typu Otočné kolečko s centrálním, Totální brzda, určené pro náročné zdravotnické a laboratorní aplikace. Upevnění je provedeno jako přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěná výrobcem nemocničního lůžka. Vidlice kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočný díl je uložen na přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu, vstřiknutý do disku, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Celková výška kolečka činí 150 mm. Statická nosnost je 375 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 125 kg. Kolečko je určeno pro C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgické roboty a operační stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Německá cena za Design
Německá cena za Design
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Silný stojan
Extrémní torzní tuhost zajišťuje stabilitu operačních stolů nebo těžkých aplikací
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
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze