- Domů
- Kolečka a kola
- Motorizované systémy
-
Integral assist
Integral assist
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na zdravotnické a asistenční prostředky, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje a ventilátory, a dále pro domovy důchodců a pečovatelské domy. Jedná se o otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, jehož průměr kola činí 150 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a dobrou odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je z oceli a litiny. Kolečko je opatřeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, v krátké verzi. Tato konstrukce umožňuje spolehlivé upevnění a snadnou výměnu při údržbě.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na zdravotnické a pečovatelské prostředky. Otočné kolečko o průměru 150 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a tělo z oceli, železa. Pouzdro je dostupné v provedení s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou. Upevnění zajišťuje příšroubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, vozíky pro C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu s kolečky určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředí. Jedná se o otočné kolečko s průměrem 150 mm, s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, a je vhodné pro přesun zátěže v interiérech. Běhounová vrstva je vyrobena z odlitého polyuretanu, zatímco tělo kolečka je z oceli a železa, což zajišťuje pevnost a odolnost při dlouhodobém zatížení. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilované tyče, v krátké verzi. Produkt nachází uplatnění zejména v anesteziologických vozíkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, nemocničních lůžkách, dialyzačních vozících, vozících pro ultrazvukové přístroje, ventilátory, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových přístrojích, a dále v počítačích na kolečkách, v nemocnicích a domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohyb osob s omezenou mobilitou a je vybaven otočnými kolečky s průměrem 150 mm. Kolečko má polyuretanový běhoun odlitý přímo na ocelové nebo železné tělo, což zajišťuje vysokou odolnost, tichý chod a snadné čištění. Pouzdro kolečka je provedeno jako otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, které umožňuje přesné zastavení a stabilní polohu vozidla. Připojení k rámu je realizováno přes přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, ve krátké verzi, což usnadňuje montáž a rychlou výměnu. Produkt je určen pro použití v zdravotnictví, zejména na anesteziologických vozících, zařízeních pro CT, MRI a rentgeny, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících a nosítkách, a také v domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na kolečka a podvozky zdravotnických a pečovatelských prostředků, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocniční vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory a zařízení pro domovy důchodců a pečovatelské domy. Kolo má průměr 150 mm a běhoun z polyuretanu, odlitý. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa. Kolo je provedeno jako otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se sPinací vačkou pro profilované tyče, krátká verze.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí a je vybaven přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, krátká verze, což umožňuje jeho pevné a bezpečné připojení k rámu. Kolečko má průměr 150 mm a jeho běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod, dobrou odolnost proti opotřebení a vysokou nosnost. Tělo kolečka je ocelové, železné, a poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Součástí konstrukce je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, které umožňuje spolehlivé zajištění vozidla v klidu. Produkt je určen pro použití v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, a dále pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory a počítače na kolečkách.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohon a manévrování s vozidly na kolečkách, který lze v pevném rozsahu využít v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Výrobek je vybaven otočným kolečkem s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou v provedení housing typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou. Kolo má průměr 150 mm a jeho běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost na hladkých podlahách. Tělo kolečka je zhotoveno z oceli a železa, což zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči zatížení. Upevnění se provádí přes přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, který umožňuje rychlou a bezpečnou montáž. Výrobek nalezne uplatnění v anesteziologických vozíkách, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech, a dále v domovech důchodců a pečovatelských domech.
Frequently Asked Questions
Co je Integral assist?
Náš Integral assist je motorizované kolečko, které nemocničním a pečovatelským lůžkům přidává asistovaný pohon, přesné řízení a bezpečné brzdění. Integral assist se prodává také jako kompletní systém WeAssist™. WeAssist™ je společná ochranná známka společností LINAK a TENTE. Systém se skládá z několika komponent. Kolečka Integral a Integral assist dodává společnost TENTE. Baterii a řídicí jednotku dodává společnost LINAK.
Co je WeAssist™?
WeAssist je inovativní mobilitní řešení, které umožňuje zdravotnickému personálu přesouvat nemocniční lůžko z bodu A do bodu B výrazně snadněji bez pomoci druhé osoby. Systém registruje impulzy, které uživatel přenáší rukama na lůžko, a díky inteligentnímu softwaru a kolečku TENTE Integral Assist poskytuje potřebnou podporu při téměř každém manévru. V zásadě podobně jako u elektrokola:
Zdravotník zahájí pohyb – a WeAssist poskytne odpovídající podporu. Toto mobilitní řešení usnadňuje rozjezd i zpomalování. Pomáhá při jízdě rovně a usnadňuje manévrování v zatáčkách. Poskytuje také dodatečnou podporu, když je potřeba překonat stoupání. Ve stoupání snižuje rychlost a kompenzuje vysokou hmotnost lůžka. Jinými slovy: kdykoli je potřeba pomoc, nabídne přesně takovou podporu, jakou by při přepravě lůžek a pacientů poskytla druhá osoba.
Další zásadní výhoda: zdravotník se jednoduše postaví k lůžku a může začít. Předchozí znalosti nebo úvodní školení? Nejsou potřeba. Ovládání je zcela intuitivní. V duchu motta: Easy going.
Jaké výhody WeAssist™ nabízí?
Intuitivní ovládání - Žádné školení, žádné překážky: WeAssist™ je okamžitě srozumitelný
Systém WeAssist™ zaujme zcela intuitivním ovládáním. Pečující personál může začít ihned bez předchozího zaškolení: systém automaticky rozpozná pohybové impulzy a podporuje každý manévr.
Více času na činnosti zaměřené na pacienta - Lepší péče o pacienty
Díky WeAssist™ nemusí pečující personál věnovat většinu času manévrování s nemocničními lůžky. Pacientům tak mohou věnovat více pozornosti – a dopřát jim odpočinek, který tak naléhavě potřebují.
Více času na činnosti zaměřené na pacienta
Díky WeAssist™ nemusí pečující personál věnovat většinu času manévrování s nemocničními lůžky. Pacientům tak mohou věnovat více pozornosti – a dopřát jim odpočinek, který tak naléhavě potřebují.
Snížení fyzické zátěže - WeAssist™ zlepšuje ergonomii
Díky podpoře systému WeAssist™ je přesouvání nemocničního lůžka výrazně šetrnější ke svalům a kloubům. Toto mobilitní řešení předchází nesprávnému držení těla a umožňuje transport pacientů šetrný k zádům a úsporný z hlediska energie.
Optimalizované pracovní procesy - Maximalizuje efektivitu zdrojů
WeAssist™ je více než jen technický nástroj – představuje strategický přínos ke snížení zátěže pečujícího personálu, zvýšení efektivity a snížení nákladů.
Snadná dodatečná instalace & nižší náklady - Integrace do stávajících lůžek
Systém WeAssist™ se skládá ze tří prvků, které lze snadno a nákladově efektivně integrovat do stávajících lůžkových systémů: řídicí jednotky LINAK, kolečka TENTE Integral assist a Li-Ion baterie LINAK s integrovanou nabíječkou.
Zažijte WeAssist™ naživo a v plných barvách!
Jste připraveni zlepšit pracovní podmínky zdravotnických pracovníků? Dáváte přednost tomu, abychom vás navštívili přímo u vás? Žádný problém: ať už ve vašem výrobním závodě, nemocnici nebo pečovatelském zařízení, naši odborníci vás navštíví a přivezou s sebou naše mobilitní řešení. Získáte tak příležitost vyzkoušet si WeAssist naživo ve vašem běžném pracovním prostředí.
Případně vás rádi pozveme, abyste si s námi WeAssist prohlédli zblízka v areálu TENTE Campus ve Wermelskirchenu v Německu. Najdete zde náročnou testovací trasu, která vám umožní vyzkoušet širokou škálu jízdních situací s našimi průlomovými mobilitními řešeními – od manévrování v zatáčkách až po zvládání stoupání a klesání.
Zní to zajímavě? Kontaktujte naše odborníky ještě dnes!
WeAssist™ byl vytvořen tak, aby splňoval přísné hygienické standardy
Hygiena hraje u nemocničních koleček zásadní roli. Proto naše kolečka a kola bez kompromisů splňují nejpřísnější hygienické standardy. Systém WeAssist byl speciálně vyvinut pro časté čištění v mycích linkách. Samozřejmě podporujeme naše zákazníky ve zdravotnictví také širokou škálou dalších mobilitních řešení, která nabízejí dlouhodobou omyvatelnost, extrémní odolnost a pohyb bez zanechávání stop.
Abychom účinně zabránili vzniku rzi a koroze, jsou všechny kovové součásti našich trvale omyvatelných koleček a kol vyrobeny z nerezové oceli. Mnoho našich vývojových řešení navíc využívá materiály odolné vůči hydrolýze, které si zachovávají své vlastnosti a funkčnost i po dlouhodobém působení vody a díky svým vynikajícím vlastnostem pomáhají omezovat vznik potenciálně škodlivých bakterií, virů, plísní a dalších patogenních zárodků.
Další řešení z našeho portfolia, které pomáhá udržovat hygienické standardy: kola nezanechávající stopy se sníženým otěrem. Zanechávají na podlahách méně zbytků a jsou důležitým prvkem v prevenci křížové kontaminace mezi různými oblastmi.
WeAssist™ získal ocenění Red Dot Award za produktový design 2025
Náš průkopnický duch a odvaha ke změně byly odměněny: s WeAssist jsme vyvinuli inovativní systém koleček, který nastavuje nové standardy v přepravě lůžek a pacientů – a nyní byl také oceněn!
Red Dot Design Award je jednou z nejvýznamnějších světových soutěží v oblasti designu. V kategorii produktového designu jsou každý rok vybírány nejlepší průmyslově vyráběné produkty.
A v roce 2025 se WeAssist zařadil mezi oceněné! Na konci roku 2024 bylo naše mobilitní řešení poprvé představeno široké veřejnosti na veletrhu MEDICA v Düsseldorfu a už nyní je na dobré cestě stát se velkým úspěchem.