Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist
Číslo objednávky:
900000350
EAN:
4031582553161
Číslo výrobku:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohon a manévrování s vozidly na kolečkách, který lze v pevném rozsahu využ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohon a manévrování s vozidly na kolečkách, který lze v pevném rozsahu využít v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Výrobek je vybaven otočným kolečkem s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou v provedení housing typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou. Kolo má průměr 150 mm a jeho běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost na hladkých podlahách. Tělo kolečka je zhotoveno z oceli a železa, což zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči zatížení. Upevnění se provádí přes přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, který umožňuje rychlou a bezpečnou montáž. Výrobek nalezne uplatnění v anesteziologických vozíkách, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech, a dále v domovech důchodců a pečovatelských domech.
Čísla článků
Aktuátor hnací jednotky
Pojezdový Motor hnací jednotky
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti