Kola a kolečka pro letecký průmysl
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro maximální odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Hnací jednotka 125 mm
E-Drive ultimate je hnací jednotka určená pro elektromobilitu s kolečky, která se vyznačuje obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým tělesem zajišťujícím odolnost a nízkou hmotnost. Jednotka je vybavena koly o průměru 125 mm s elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se dosahuje optimální adheze a dlouhé životnosti. Elektrické provedení umožňuje použití v širokém spektru aplikací, včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového průmyslu, zdravotnických vozíků, čistých prostor a elektronických systémů. Produkt je vhodný také pro anesteziologické vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, výrobní a plošinové vozíky, pracovní stoly a přepravní vybavení. Díky své univerzální konstrukci a spolehlivému elektrickému pohonu se E-Drive ultimate uplatňuje v medicíně, průmyslu, stavebnictví a dalších náročných provozech.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 75 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu při provozu. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 230 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 230 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu o šířce 82 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném provozu.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kolech vozíků a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 80 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je vyrobeno z litiny, která poskytuje vysokou nosnost a stabilitu při dlouhodobém provozu v těch nejnáročnějších podmínkách.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 80 mm. Kolečko má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 92 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost dosahuje 2800 kg, zatímco dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 45 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj kola má délku 53 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 140 kg a dynamickou zátěž do 70 kg při rychlosti 3 km/h. Maxtech je vhodný pro letecký průmysl, letiště, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, strojírenství, výrobní vozíky, lešení, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 95 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje vysokou pevnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým výkonem. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola má délku náboje 60 mm a je opatřeno otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí v náročných průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 60 mm a je připojen přes otvor pro osu o průměru 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Kolečko má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 62 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost dosahuje 2880 kg, zatímco dynamická nosnost je 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 82 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 70 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 75 mm a je navržen pro připojení přes otvor o průměru 17 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a minimální údržbu. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhoun 60 mm, přičemž náboj dosahuje délky 65 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní vozíky.
Kolo 160 mm
Kolo Maxtech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na těleso z polyamidu, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 50 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což mu poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Oska kola má průměr díry 25 mm pro snadnou montáž. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1100 kg a dynamické zatížení 550 kg při rychlosti 3 km/h. Díky svým vlastnostem je Novatech vhodný pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, výrobní vozíky a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci pro náročné průmyslové aplikace. Průměr kola činí 140 mm s šířkou běhounu 50 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu. Náboj má délku 55 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a spolehlivost. Statická nosnost kola dosahuje 1260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 630 kg. Kolo je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 85 mm a šířkou běhounu 90 mm, přičemž náboj má délku 90 mm a otvorem pro osu o průměru 17 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a nízké tření. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost pak 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automobilového průmyslu, těžkých AGV systémů, vysokozdvižných vozíků a dalších náročných průmyslových prostředí.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci vhodnou pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 85 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 90 mm a je navržen pro připojení na osu s průměrem otvoru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm s šířkou běhounu 80 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 85 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polyuretanu, odlévaného na hliníkovém těle. Náboj má délku 54 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro osu o průměru 17 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 60 mm, šířka běhounu je 20 mm, délka náboje dosahuje 12 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Nosnost produktu je stanovena na 200 kg v případě statického zatížení a 100 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 80 mm a délkou náboje 14 mm. Otvorem v ose prochází čep o průměru 20 mm. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu o šířce 20 mm, který zajišťuje odolnost a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální pevnost a dlouhodobou trvanlivost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem s těsněním RS/2RS, které zaručuje hladký a bezpečný provoz. Statická nosnost kola dosahuje 280 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 110 kg při rychlosti 6 km/h a 140 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo Novatech je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků a přepravního vybavení.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem typu RS/2RS pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 12 mm a otvor pro osu má průměr 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 6 km/h nebo 160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 80 mm, přičemž běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výborné vlastnosti a odolnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou tuhost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 92 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 3360 kg. Dynamická nosnost dosahuje 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.