Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Maxtech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na těleso z polyamidu, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
300 kg
Statická Nosnost
700 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,78 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
60 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm