Výškově nastavitelná kolečka
Otočné Kolečko 42 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 42 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 71 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 60 kg a dynamickou zátěž rovněž 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a bezpečnost v profesionálním prostředí. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu v náročných provozních podmínkách.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při všech provozních podmínkách. Kolo má průměr 50 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké zatížení bez ztráty funkčnosti. Celková výška produktu činí 82 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Otočné kolečko je schváleno pro statické zatížení 280 kg a dynamické zatížení 280 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, trvanlivost a dlouhou životnost.
Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém provozu. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka činí 550 kg, což zajišťuje spolehlivost při stacionárním zatížení. Dynamická nosnost je specifikována na 550 kg při rychlosti 4 km/h a 550 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečný provoz při různých režimech pohybu. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, odolnost a dlouhou životnost v náročném průmyslovém prostředí.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 75 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou. Celková výška konstrukčního prvku je 120 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 800 kg a dynamickou nosnost 800 kg při rychlosti 3 km/h, což jej řadí mezi spolehlivé prvky pro těžké průmyslové zatížení. Kombinace robustní konstrukce, kvalitního valivého ložiska s tlumením a vysoké nosnosti činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu v náročném průmyslovém prostředí.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém provozu. Průměr kola dosahuje 75 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 120 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 800 kg a dynamickou nosnost 800 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách s těžkými břemeny. Kombinace těchto parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, dlouhou životnost a bezpečný provoz v průmyslových prostředích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při všech provozních podmínkách. Kolo má průměr 75 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké zatížení a intenzivní používání. Celková výška produktu dosahuje 120 mm, což umožňuje optimální integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Otočné kolečko je schopno unést statické zatížení až 1000 kg a dynamické zatížení také 1000 kg při rychlosti 3 km/h, což z něj činí ideální volbu pro těžké průmyslové aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost. Kombinace robustní konstrukce, kvalitního ložiska a vysoké nosnosti činí Footmaster univerzálním řešením pro profesionální použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Otočné Kolečko 42 mm
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní součást určená pro profesionální aplikace v průmyslu a obchodu. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém používání. Průměr kola dosahuje 42 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou při přepravě zátěže. Celková výška produktu je 71 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení bez zbytečného zvýšení celkové výšky zařízení. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 50 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace. Footmaster je určen pro použití v širokém spektru odvětví, včetně strojírenství, lešenářství, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kombinace robustní konstrukce, spolehlivého ložiska a optimalizovaných rozměrů činí toto kolečko ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou spolehlivost a vysokou výkonnost.
Otočné Kolečko 42 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém provozu. Průměr kola dosahuje 42 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 71 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení s omezeným prostorem. Statická nosnost kolečka činí 50 kg, zatímco dynamická nosnost je také 50 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i při kontinuálním pohybu zátěže. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou odolnost, přesnost a dlouhou životnost v náročném průmyslovém prostředí.
Otočné Kolečko 50 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje plynulý a tichý chod při manipulaci s břemeny. Kolo má průměr 50 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké zatížení při dlouhodobém provozu. Celková výška produktu dosahuje 82,5 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Statická nosnost kolečka je 250 kg, dynamická nosnost je rovněž 250 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry zaručují spolehlivý provoz v exigentních průmyslových prostředích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhá životnost. Footmaster je ideální volbou pro aplikace vyžadující kombinaci robustnosti, přesnosti a odolnosti vůči intenzivnímu používání.
Otočné Kolečko 50 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 50 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 82,5 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a montážních systémů. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 250 kg a dynamickou nosnost 250 kg při rychlosti do 3 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečný provoz v průmyslových prostředích. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost v náročných podmínkách.
Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a přepravních zařízení. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 500 kg při rychlosti do 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce zaručuje bezpečný a efektivní provoz v nejnáročnějších průmyslových podmínkách.
Otočné Kolečko 50 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 50 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 82,5 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a montážních systémů. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 250 kg a dynamickou nosnost 250 kg při rychlosti do 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i při intenzivním každodenním používání v průmyslových prostředích. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu produktu.
Otočné Kolečko 50 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola činí 50 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 82,5 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a montážních systémů. Kolečko je navrženo pro vysokou nosnost s statickou kapacitou 250 kg a dynamickou kapacitou 250 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i při intenzivním každodenním používání v průmyslových prostředích. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou trvanlivost a bezpečnost.
Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje plynulý a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení bez zbytečného zvýšení celkové výšky zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 500 kg při rychlosti do 3 km/h, což jej řadí mezi spolehlivé prvky pro těžké průmyslové aplikace. Tato kombinace technických parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, dlouhou životnost a bezpečný provoz v náročném průmyslovém prostředí.
Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 500 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i při intenzivním každodenním používání. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou trvanlivost, nízkou hlučnost a vysokou bezpečnost při přepravě těžkých břemen.
Otočné Kolečko 90 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 90 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 132 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a přepravních zařízení. Otočné kolečko je navrženo pro vysokou nosnost, přičemž statická nosnost dosahuje 1500 kg a dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí rovněž 1500 kg. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, odolnost a dlouhodobou provozní bezpečnost v náročném průmyslovém prostředí.
Otočné Kolečko 50 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 50 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 82 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení s omezeným prostorem. Kolečko je navrženo pro vysokou nosnost, přičemž statická nosnost dosahuje 280 kg a dynamická nosnost je rovněž 280 kg při rychlosti do 3 km/h. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, dlouhou životnost a schopnost nést těžké zatížení v průmyslových prostředích.
Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je navrženo pro vysokou nosnost, přičemž statická nosnost dosahuje 550 kg a dynamická nosnost je také 550 kg při rychlosti do 3 km/h. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, dlouhou životnost a schopnost nést těžké břemeny v průmyslových prostředích.
Frequently Asked Questions
Výhody nivelačních koleček
Výškově nastavitelná kolečka jsou hybridní řešení mobility určené pro aplikace, které musí být během používání mobilní, ale při stacionárním stavu zůstávají zcela stabilní. Na rozdíl od standardních koleček jsou tyto jednotky vybaveny vestavěnou vyrovnávací patkou, kterou lze ručně nastavit tak, aby bylo zajištěno bezpečné polohování bez vibrací a kompenzace nerovných povrchů podlahy. Díky tomu jsou zvláště vhodné pro aplikace, které vyžadují příležitostné přemístění, ale jsou většinou stacionární — jako jsou stroje a dílenské vybavení, jako jsou pracovní stoly nebo skříně na nářadí — což eliminuje potřebu dalších dopravních zařízení pro přesun a přemístění těžkých strojů a nábytku. Vyrovnávací kolečka, která jsou k dispozici v různých velikostech a nosnostech, pomáhají překlenout propast mezi flexibilitou a stabilitou a podporují bezpečné, ergonomické a spolehlivé používání.
Ve společnosti TENTE již několik let spolupracujeme se společností G-DOK, abychom našim zákazníkům poskytli vyrovnávací kolečka nejvyšší kvality. G-DOK je zavedenou značkou na trhu a má vysoký standard kvality, pokud jde o vlastní výrobky a spolupracující partnery. V této spolupráci pracujeme s produkty vlastní značky G-DOK „FOOT MASTER®“.
Vyrovnávací kolečka Foot Master® nabízejí různé výhody:
Bezpečný a stabilní stojan - Jakmile je aplikace přesunuta do požadované polohy, integrovaná vyrovnávací patka se sníží, aby se kolo zvedlo ze země. Vytváří tak pevný stojan tlumený vibrace, který zajišťuje absolutní stabilitu při stacionárním použití — a to i na nerovném povrchu.
Snadné nastavení výšky - Nastavitelná výškově nastavitelná kolečka umožňují přesné vyrovnání a stabilizaci aplikace bez nutnosti použití dalšího nářadí. Nohu lze zvedat nebo spouštět ručně, což umožňuje rychlé a intuitivní kompenzaci nerovností podlahy nebo dosažení ergonomických pracovních výšek.
Vylepšená odolnost - Vyrobená z kalené oceli a materiálů odolných proti opotřebení, vyrovnávací kolečka Foot Master® jsou vyrobena tak, aby odolala náročnému použití. To nejen prodlužuje životnost výrobku, ale také vede k lepšímu výkonu otáčení, a to i při zatížení nebo v prostředí vysokofrekvenční mobility.
Certifikovaná vodivost - Nivelační kolečka Foot Master® jsou k dispozici ve vodivém provedení, která chrání uživatele a elektrická zařízení před elektrostatickým výbojem.
Typy nivelačních koleček
Vyrovnávací kolečka Foot Master® nabízejí přesnou rovnováhu mezi pohyblivostí a stabilitou díky integrované nastavitelné patce. Jsou k dispozici ve více konfiguracích a jsou navrženy tak, aby splňovaly různé montážní potřeby a zároveň zajišťovaly optimální výkon pro stacionární i mobilní aplikace. V závislosti na požadavcích vaší aplikace jsou tato kolečka nabízena buď s montáží desky, nebo s otvorem pro šrouby. Každé montážní řešení přináší své vlastní funkční výhody — od kompaktní integrace a jednoduché instalace až po vyšší nosnost. Níže jsou uvedeny hlavní typy nivelačních koleček v našem sortimentu a jejich specifické výhody.
Vyrovnávací kolečka pro montáž desek
Ve společnosti TENTE nabízíme různé produktové řady nivelačních koleček Foot Master®, z nichž čtyři jsou dodávány s deskovou montáží — jmenovitě GD F, GDN F, GDR F a SGDN F. Uchycení desky jsou navržena pro aplikace, kde je vyžadováno široké a stabilní připojení k základní konstrukci. Plochá montážní deska rovnoměrně rozděluje zatížení po celé ploše, což činí tento typ zvláště vhodný pro těžší aplikace. Jejich robustní konstrukce zajišťuje bezpečné upevnění a vyšší nosnost, zatímco integrovaná vyrovnávací patka umožňuje přesné nastavení výšky a stabilitu bez vibrací při stacionárním provozu. Nejsilnější vyrovnávací kolečko Foot Master® s deskovým uchycením je řada GD F. Toto kolo je vybaveno 90 mm kolečkem a je schopné manipulovat s nákladem až 1500 kg na každé.
Vyrovnávací kolečka pro montáž otvorů pro šrouby
Tři z řady nivelačních koleček Foot Master® v našem portfoliu nabízejí upevnění otvorů pro šrouby — jmenovitě řady GD S, GDN S a GDR S. Kolečka pro vyrovnávání otvorů pro šrouby jsou vybavena středovým montážním otvorem v krytu kolečka, který umožňuje jejich bezpečné připevnění k aplikaci pomocí jediného šroubu. Tento způsob montáže nabízí kompaktní, prostorově úsporné řešení, díky čemuž je ideální pro aplikace s omezenými montážními plochami nebo kde je prioritou diskrétní integrace. Stejně jako u plošných vyrovnávacích koleček lze výšku rychle a přesně nastavit otáčením seřizovacího kolečka nebo rohatky bez nutnosti použití dalšího nářadí.
Oblasti použití nastavitelných nivelačních koleček
Výškově nastavitelná kolečka jsou ideálním řešením pro aplikace, kde je vyžadováno stabilní polohování, tlumení vibrací a příležitostná mobilita. Jejich integrovaná patka umožňuje zvednutí kola z podlahy, což zajišťuje bezpečný a vyrovnaný stojan pro citlivá zařízení — a to i na nerovném povrchu. Díky této kombinaci mobility a tuhosti jsou vysoce univerzální v široké škále průmyslových odvětví.
V průmyslových výrobních prostředích se vyrovnávací kolečka používají k přemístění strojů, zařízení a technických stanic, což umožňuje flexibilní nastavení a zjednodušenou údržbu. Jejich schopnost poskytnout stabilní základnu po přemístění zvyšuje bezpečnost a spolehlivost procesu. V rámci zdravotnického sektoru podporují pohyb a bezpečné umístění diagnostických zařízení, léčebných zařízení a pracovních stanic. Schopnost uzamknout zařízení na místě po přepravě zvyšuje bezpečnost a pohodlí jak pro personál, tak pro pacienty. V dílnách a garážích usnadňují vyrovnávací kolečka přemísťování vozíků na nářadí, podpěrných rámů a těžkých součástí, což usnadňuje ergonomický přístup a přesné vyrovnání během servisních nebo montážních úkonů. Sklady a logistické operace těží z jejich použití na přepravních jednotkách a balicích stanicích, kde musí být zařízení příležitostně přemístěno, ale během provozu musí zůstat stabilní. V kancelářích umožňují ergonomické nastavení stolů, nastavitelných pracovních stanic a mobilních zařízení, což zajišťuje flexibilitu a stabilitu v dynamickém prostředí.