Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém provozu. Průměr kola dosahuje 75 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 120 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 800 kg a dynamickou nosnost 800 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách s těžkými břemeny. Kombinace těchto parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, dlouhou životnost a bezpečný provoz v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
Číslo materiálu S4
990062071
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
98 mm
Nosnost 3 km/h
800 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
120 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,4 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
98 mm
Průměr otáčení
181 mm
Vyosení
53 mm
Poloměr otáčení
90,5 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá