- Domů
- Kolečka a kola
- Příslušenství pro řešení mobility
-
Zásuvky pro uchycení kolečka
Zásuvky pro uchycení kolečka
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otvorem pro čep o průměru 18 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej řadí mezi velmi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace v průmyslu i domácnosti.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro kulaté pro kola s otočným čepem. Jedná se o kvalitní komponent navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování otočného kola. Redukční pouzdro kulaté je vybaveno otvorem pro čep o průměru 18 mm, který umožňuje bezpečné připevnění k základní konstrukci. Součást vykazuje nízkou hmotnost 0,03 kg, což ji činí ideální pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže. Toto příslušenství je určeno pro profesionální i průmyslové použití a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a stabilitu otočného kola.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro kulaté pro použití s otočnými kolečky. Tento doplněk je navržen pro připojení pomocí šroubu o průměru 22 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení k základní jednotce. Pouzdro má nízkou hmotnost 0,01 kg, což minimalizuje dodatečné zatížení systému a umožňuje snadnou manipulaci při instalaci i údržbě. Jedná se o kvalitní příslušenství, které rozšiřuje kompatibilitu a funkčnost otočných koleček v různých aplikacích.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená jako doplněk pro otočná kolečka. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3 mm a je vybaven otvorem pro šroub o průměru 8 mm. Zásuvka má statickou nosnost 40 kg a dynamickou nosnost 20 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je 0 kg. Jedná se o kvalitní syntetické řešení vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivé připojení k otočným kolečkům.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro kulaté pro použití s otočnými kolečky. Jedná se o kompaktní komponentu s hmotností 0,01 kg, která slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Pouzdro je navrženo pro šrouby o průměru 18 mm a umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci otočného kola. Toto příslušenství je vhodné pro aplikace vyžadující přesné redukční řešení a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a funkčnost systému.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kolečka, která dosahuje celkové výšky 36 mm a váží 0,01 kg. Zásuvka je vybavena otvorem pro čep o průměru 20 mm a nabízí statickou nosnost až 80 kg. Při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h dosahuje nosnosti 40 kg. Tento doplněk je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení kolečka.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 14 mm. Konstrukční řešení umožňuje statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je 0 kg. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvanlivé připojení otočných kol s vysokou kapacitou zatížení.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 15 mm. Maximální statická nosnost tohoto příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Hmotnost příslušenství je nulová kg. Toto příslušenství je určeno pro profesionální použití v aplikacích vyžadujících spolehlivé připojení kolových systémů.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Toto příslušenství dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno závitovým otvorem o průměru 16 mm pro bezpečné upevnění. Zásuvka vykazuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost produktu je 0 kg. Díky své robustní konstrukci z kvalitního syntetického materiálu je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 17 mm. Maximální statická nosnost příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je konstruován pro spolehlivou funkci v náročných podmínkách a zajišťuje bezpečné připojení otočného kola k základní konstrukci.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kola a vozíky. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otorem pro čep o průměru 19 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouze 0,01 kg, což jej činí lehkým a snadno manipulovatelným doplňkem pro montáž na kola.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kola a vozíky. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otorem pro čep o průměru 22 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej činí ideálním řešením pro lehké a střední aplikace. Toto příslušenství je určeno pro montáž na standardní kola a vozíky, kde poskytuje spolehlivé a dlouhodobě trvanlivé řešení.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhová určená pro připojení k otočným kolům. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno závitem o průměru 23 mm. Hmotnost příslušenství činí 0,01 kg. Nosnost v statickém režimu je 80 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Toto příslušenství je ideální pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení otočných kol.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno čtvercovým otvorem pro připojovací čep o průměru 16 mm. Statická nosnost tohoto příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost produktu je nulová kilogramů. Socket je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení otočných koleček.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka čtvercová určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 17 mm. Maximální statická nosnost příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost tohoto příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej činí velmi lehkým a snadno manipulovatelným doplňkem pro montáž na otočná kolečka.
Příslušenství
Socket je příslušenství určené pro nájezdové kola, které se vyznačuje syntetickou čtvercovou zásuvkou. Tento doplněk má celkovou výšku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 21 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace s nájezdovými koly.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka má celkovou výšku 36 mm a je navržena pro připojovací čep o průměru 22 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg. Hmotnost příslušenství je 0,01 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace s otočnými koly.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka čtvercová určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 23 mm. Hmotnost příslušenství činí 0,01 kg. Statická nosnost zásuvky je 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální pro aplikace vyžadující spolehlivé připojení otočného kolečka se zajištěním bezpečné a stabilní funkce.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,02 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Pouzdro je navrženo pro použití s čepem o průměru 22 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení. Tento typ redukčního pouzdra čtvercového tvaru je ideální pro aplikace vyžadující přesné a bezpečné uložení, přičemž jeho nízká hmotnost umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez negativního vlivu na celkový systém.
Příslušenství
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka čtvercová určená jako doplněk pro otočné kola. Zásuvka má celkovou výšku 36 mm a je navržena pro připojení pomocí čepu o průměru 26 mm. Nosnost zásuvky dosahuje 80 kg v statickém zatížení a 40 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství činí pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální přídavnou zátěž na systém. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a lehké řešení.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,03 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Pouzdro je navrženo pro použití s čepem o průměru 22 mm a zajišťuje spolehlivé a bezpečné připevnění. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné a trvalé spojení komponent. Redukční pouzdro čtvercové je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v náročných provozních podmínkách.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,04 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Pouzdro je navrženo pro použití s čepem o průměru 18 mm a poskytuje spolehlivé řešení pro montáž a stabilizaci kolového systému. Toto příslušenství je ideální volbou pro inženýry a techniky, kteří potřebují zajistit kompatibilitu různých typů upevňovacích prvků a dosáhnout optimální funkčnosti celého mechanismu.
Příslušenství
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.