Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro kulaté pro použití s otočnými kolečky. Tento doplněk je navržen pro připojení pomocí šroubu o průměru 22 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení k základní jednotce. Pouzdro má nízkou hmotnost 0,01 kg, což minimalizuje dodatečné zatížení systému a umožňuje snadnou manipulaci při instalaci i údržbě. Jedná se o kvalitní příslušenství, které rozšiřuje kompatibilitu a funkčnost otočných koleček v různých aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,01 kg
Název produktu
Pouzdro
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Redukční Pouzdro kulaté
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
45 mm