- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle materiálu běhounu
-
Bantamová kola
Bantamová kola
Výhody pneumatických koleček
Bantamové kola jsou navržena tak, aby poskytovala výjimečné tlumení nárazů a plynulou pohyblivost, a to i na nerovném nebo venkovním povrchu. Jejich vzduchem naplněné pneumatiky tlumí zatížení proti vibracím a nárazům a chrání jak přepravované zboží, tak samotnou aplikaci. Díky tomu jsou vynikající volbou pro aplikace, kde jsou klíčovými faktory pohodlí, bezpečnost zatížení a redukce hluku.
Pneumatická kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Vynikající tlumení nárazů - Bantamové kola používají vzduchem naplněné pneumatiky k tlumení zatížení proti nárazům a vibracím. To je ideální pro přepravu citlivého zboží nebo citlivého vybavení po nerovném nebo venkovním povrchu.
Hladký a tichý provoz - Jejich měkký, pružný běhoun snižuje hluk odvalování a zajišťuje plynulý pohyb, a to i na nerovném terénu. Díky tomu jsou pneumatická kolečka vhodná pro prostředí citlivá na hluk a pro použití na smíšených površích.
Vynikající trakce na nerovném povrchu - S blokovými nebo žebrovanými profily běhounu udržují pneumatická kolečka spolehlivou přilnavost na venkovních cestách, štěrkách nebo nepravidelných podlahách. To zajišťuje stabilní a kontrolovanou manipulaci i v náročných prostředích.
Ochrana podlah a vybavení - Měkký materiál pneumatik pomáhá minimalizovat nárazové síly a chrání jak přepravované předměty, tak povrchy, po kterých se pohybují. Rovněž rozdělují hmotnost na větší plochu a vyvíjejí menší tlak na podlahu. Tím se zabrání poškození podlah a snižuje opotřebení manipulačního zařízení.
Typy pneumatických koleček
Bantamové kola jsou k dispozici v otočných a pevných provedeních s řadovým nebo blokovým profilem, z nichž každá je navržena tak, aby splňovala specifické požadavky na mobilitu a povrch. Níže jsou uvedeny různé typy pneumatických koleček a jejich klíčové výhody:
Pneumatická kolečka s blokovým profilem
Pneumatická kolečka s blokovým profilem zajišťují maximální trakci a stabilitu na nerovném, měkkém nebo venkovním povrchu. Jejich design běhounu zajišťuje bezpečné uchopení při navigaci na štěrku, trávě nebo nerovném terénu, což snižuje riziko uklouznutí pod zatížením. Běžně se používají v aplikacích, jako je zařízení na likvidaci odpadu, konstrukce kontejnerů a další, kde je nezbytný bezpečný pohyb po venkovních nebo nezpevněných površích. Naše Alpha je k dispozici s pneumatickým kolem 260 mm s blokovým profilem. Díky otočnému pouzdru z ocelového plechu je toto kolečko schopné zvládnout statické zatížení až 300 kg a zatížení až 150 kg při rychlosti 4 km/h.
Pneumatická kolečka s profilem vedení
Pneumatická kolečka s liniovým profilem jsou optimalizována pro hladké válcování a směrovou stabilitu. Žebrovaný běhoun snižuje valivý odpor, což usnadňuje tlačení nebo tažení zařízení přes pevné venkovní povrchy, jako jsou zpevněné cesty, asfalt nebo beton. Tato kolečka se běžně používají v maloobchodní logistice a skladovacích prostředích, což umožňuje efektivní pohyb nákladů po smíšených průmyslových plochách. Naše Alpha je k dispozici s pneumatickým kolem o průměru 200 mm s liniovým profilem. Díky otočnému nebo pevnému pouzdru z ocelového plechu je toto kolečko schopné zvládnout statické zatížení až 150 kg a zatížení až 75 kg při rychlosti 4 km/h.
Pneumatická pevná kolečka
Pevná pneumatická kolečka poskytují přímé sledování a stabilitu, což z nich činí nezbytnou volbu pro těžká břemena nebo zařízení, která musí cestovat předvídatelnými cestami. Ve spojení s otočnými kolečky na opačném konci vozíku nebo zařízení vytvářejí spolehlivou kombinaci pro řízenou přepravu. Naše Alpha je k dispozici s pevným pouzdrem z ocelového plechu s pneumatickým kolem o průměru 200 mm s liniovým profilem.
Pneumatická otočná kolečka
Otočná pneumatická kolečka nabízejí vynikající manévrovatelnost a umožňují aplikacím plynulou navigaci ve stísněných prostorech a změnu směru, a to i na nerovném terénu. Jejich vzduchem naplněné pneumatiky absorbují nárazy a vibrace a chrání citlivé zboží během manipulace. Běžně se používají na rolích, poštovních logistických systémech a mobilním venkovním vybavení. Naše Alpha je k dispozici s otočným pouzdrem z ocelového plechu s pneumatickým kolem s liniovým nebo blokovým profilem.
Oblasti použití pneumatických koleček
Bantamové kola se používají všude tam, kde je vyžadována absorpce nárazů, redukce hluku a plynulá mobilita v nerovném terénu. Jejich vzduchem naplněné pneumatiky chrání citlivá břemena a zařízení, což je činí zvláště cennými pro průmyslové a logistické aplikace. V průmyslovém prostředí jsou pneumatická kolečka namontována na zařízení pro likvidaci odpadu, kontejnerové konstrukční jednotky, nástroje pro konstrukci strojů a další, což zajišťuje spolehlivou přepravu přes venkovní nádvoří a hrubé podlahy. Díky svým vlastnostem tlumícím vibrace jsou vhodné i pro výrobce keramiky a skla, kde je třeba zacházet s citlivým zbožím opatrně. V logistických aplikacích zajišťují pneumatická kolečka hladkou manipulaci s válcovými paletami a vozíky, rolovými klecemi a poštovními logistickými systémy, což podporuje bezpečný a efektivní pohyb materiálu napříč sklady, nakládacími doky a venkovními přepravními oblastmi.