- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle nosnosti
-
Střední zátěž
Medium duty kolečka
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem, přičemž běhoun kola je identický s tělem kola a celá konstrukce je vyrobena z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolečko má průměr 100 mm s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost proti korozi a chemikáliím. Celková výška produktu dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s vozíky a přepravními zařízeními. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulé otáčení a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zaručuje spolehlivý provoz. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barvících látek, která je vulkanizována a poskytuje výborné adhezní vlastnosti. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg. Kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro profesionální aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a trvanlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké otáčení a zajišťují dlouhou životnost při intenzivním používání. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které garantuje nízkou tření a efektivní provoz. Povrch kola tvoří elastická pneumatika bez barvícího účinku, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost a ochranu přepravovaného zboží. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, a je vybavena dvěma míčkovými závody pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kolečka je vyroben z polyamidu a je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a minimalizaci hluku během provozu. Celková výška produktu je 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 800 kg a dynamické zatížení 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je ideální pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při intenzivním používání. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 80 mm s běhounem z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové těleso, což poskytuje optimální kombinaci tření, odolnosti proti opotřebení a tiché chodu. Valivé ložisko umožňuje hladký a efektivní provoz s minimálním odporem. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 300 kg a dynamickou nosnost 150 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní vlastnosti a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu přepravovaného zboží. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM sektor, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a hladký chod. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi vysoce výkonné prvky pro mobilní zařízení. Produkt je určen pro širokospektrální použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou nosnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení v každém směru. Kolo má průměr 125 mm a je vyrobeno z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje minimální tření a vysokou efektivitu. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je kolečko Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro maximální odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 550 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, s valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 800 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují stabilní a spolehlivé otáčení bez vychýlení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro optimální poměr hmotnosti a pevnosti. Celková výška produktu dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 360 kg a dynamickou nosnost 180 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro středně až těžké zatížení. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu s tělem kolo a je vybaveno valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Frequently Asked Questions
Výhody středních koleček
Medium duty kolečka kombinují robustní nosnost s všestranným výkonem, navržená tak, aby zvládla 150 až 500 kg na kolo. Překlenují mezeru mezi lehkými a těžkými řešeními a nabízejí pevnost potřebnou pro značné zatížení při zachování plynulého a citlivého pohybu. Díky tomu jsou spolehlivou volbou pro širokou škálu profesionálních aplikací, od průmyslové dopravy po komerční vybavení, kde je nezbytná stálá mobilita a stabilita.
Kolečka TENTE pro střední zatížení nabízejí několik klíčových výhod:
Odolná konstrukce - Tato kolečka jsou vyrobena z odolných materiálů a navržena pro dlouhou životnost. Jsou vyrobena tak, aby vydržela časté používání a zároveň odolávala opotřebení, nárazům a náročným podmínkám podlahy.
Přizpůsobitelné možnosti Kolo — k dispozici se širokou škálou materiálů běhounu, které vyhovují různým typům podlah a provozním prostředím — od měkčích běhounů chránících podlahu až po tvrdší varianty s nízkou odolností pro hladké průmyslové podlahy.
Univerzální montážní řešení — tvarovky pro desky, stopky a otvory pro šrouby zajišťují kompatibilitu s různými konstrukcemi zařízení a umožňují snadnou integraci do stávajících systémů.
Zvýšená bezpečnost - Pro bezpečné umístění během používání nebo v klidu mohou být tato kolečka vybavena úplnými zámky, směrovými zámky nebo jiným uzamykacím mechanismem, v závislosti na vašich provozních potřebách.
Typy středních koleček
Medium duty kolečka se dodávají v široké škále konstrukcí, aby splňovaly požadavky různých požadavků na zatížení, podlahové podmínky a potřeby manévrování. Ať už potřebujete plynulé otáčení ve stísněných prostorách, stabilitu v pevném směru pro přímé jízdy nebo speciální funkce, jako je redukce šumu nebo elektrická vodivost, existuje řešení pro střední zatížení, které vám vyhovuje. Výběrem správné kombinace materiálu kola, typu ložiska a konstrukce tělesa můžete optimalizovat výkon i životnost pro vaši konkrétní aplikaci. Níže jsou uvedeny některé z běžně používaných typů středních koleček a jejich klíčové výhody:
Otočná kolečka pro střední zatížení
Středně výkonná otočná kolečka jsou navržena pro plynulý a kontrolovaný pohyb v jakémkoli směru, takže jsou ideální pro manévrování zařízení ve stísněných prostorech, kolem strojů nebo po složitých cestách. Výkon těchto koleček je úzce spojen s běhounem kola a jeho kompatibilitou s povrchem podlahy. Výběrem správného běhounu pro provozní prostředí poskytují otočná kolečka pro střední zatížení hladkou manipulaci, dlouhou životnost a spolehlivý výkon v průmyslových, lékařských a komerčních aplikacích. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu je řada TENTE Alpha, která kombinuje robustní design s širokou škálou možností konfigurace. Tato řada nabízí středně těžká otočná kolečka s nosností až 500 kg na kolo, v závislosti na velikosti a specifikaci. Kolo jsou k dispozici průměry od 80 mm do 200 mm s různými materiály běhounu — včetně termoplastické pryže, polyuretanu a polyamidu odolného proti oděru — pro různé podlahové podmínky.
Pevná kolečka pro střední zatížení
Pevná kola nabízejí konzistentní přímý pojezd a poskytují stabilitu a řízení směru pro zařízení, která potřebuje ujet delší vzdálenosti bez častého nastavení řízení. Běžně spárované s otočnými kolečky v konfiguraci se dvěma pevnými a dvěma otočnými kolečky vytvářejí optimální kombinaci stability a manévrovatelnosti. Tato kolečka jsou vyrobena tak, aby odolala plnému rozsahu středního zatížení, a poskytují spolehlivý výkon i v náročných lékařských, průmyslových nebo logistických podmínkách. Naše portfolio obsahuje různé varianty pevných koleček v rozsahu zatížení, včetně možností krytů, jako je těžká lisovaná ocel nebo nerezová ocel, možnosti kol, jako je oděruvzdorný polyamid, elektricky vodivé polyuretanové běhouny, elastické pneumatiky bez stopy a mnoho dalších.
Středně náročná kolečka z nerezové oceli
Když je odolnost proti korozi stejně důležitá jako pevnost, nabízejí nerezová středně těžká kolečka dokonalé řešení. Odolné vůči čisticím chemikáliím, vlhkosti a teplotním změnám, jsou zvláště vhodné pro hygienicky kritická prostředí nebo prostředí bohatá na vlhkost, jako jsou zařízení na výrobu potravin, nemocnice a laboratoře. Jejich robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost, aniž by byla ohrožena čistota nebo mobilita. Řada TENTE Alpha stainless je jedním z příkladů z našeho produktového portfolia, která nabízí nosnost až 500 kg na kolo v závislosti na velikosti a konfiguraci. Kolo jsou k dispozici průměry od 80 mm do 200 mm, s možnostmi jako jsou vulkanizované elastické pneumatiky bez stopy nebo masivní guma, oděruvzdorný polyamid a mnoho dalších, které vyhovují různým podmínkám podlahy. Tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zajišťuje trvanlivost a odolnost proti korozi.
Oblasti použití pro středně těžká kolečka
Medium duty kolečka jsou všestranným řešením pro aplikace v průmyslových, lékařských a komerčních odvětvích, kde je nezbytná pevnost i mobilita. Ve výrobním prostředí jsou spolehlivou volbou pro aplikace, jako jsou dopravní zařízení, výrobní vozíky, mobilní pracovní stoly a mnoho dalších, které musí nést značné zatížení bez ztráty manévrovatelnosti. V logistice se často používají na rolích, rolích, nákupních vozících a dalších, což zajišťuje hladkou manipulaci i při plném naložení. V hygienicky kritických prostředích, jako jsou nemocnice, laboratoře a zařízení na výrobu potravin, poskytují možnosti, jako jsou středně těžká kolečka z nerezové oceli, nezbytnou odolnost proti korozi a snadné čisticí vlastnosti pro splnění přísných norem. V komerčních prostorech podporují mobilní regály, vitríny, cateringové vozíky a další a nabízejí stabilní a kontrolovaný pohyb na různých podlahových plochách. Výběrem správné kombinace materiálu pouzdra, běhounu kol a typu ložiska lze středně těžká kolečka přizpůsobit tak, aby spolehlivě fungovala na čemkoli, od leštěných vnitřních podlah až po nerovné venkovní povrchy, což z nich činí všestranný nástroj pro aplikace, kde je trvanlivost, přizpůsobivost a hladký provoz neobchodovatelné.