- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Stroje a dílenské vybavení
-
Zařízení na likvidaci odpadu
Kola a kolečka pro likvidační systémy
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z tvrdé černé gumy, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 150 kg a dynamickou zátěž 75 kg při rychlosti 4 km/h. Toto pevné kolečko Alpha nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem, přičemž běhoun kola je identický s tělem kola a celá konstrukce je vyrobena z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolečko má průměr 100 mm s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost proti korozi a chemikáliím. Celková výška produktu dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s vozíky a přepravními zařízeními. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti zatížení. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, a uložením na valivé ložisko. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kolečka je z polyamidu, který poskytuje odlehčení a odolnost proti korozi. Celková výška produktu je 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Křídlo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, jež umožňuje plynulé otáčení a snadné ovládání i při zatížení. Kolo o průměru 80 mm je opatřeno lůžkem, vnějším povrchem z tělesa identického s tělem kola a tělem z polyamidu, který zajišťuje nízkou hlučnost a dobrou odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 108 mm. Statická nosnost je 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 200 kg.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při intenzivním používání. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 80 mm s běhounem z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové těleso, což poskytuje optimální kombinaci tření, odolnosti proti opotřebení a tiché chodu. Valivé ložisko umožňuje hladký a efektivní provoz s minimálním odporem. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 300 kg a dynamickou nosnost 150 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní vlastnosti a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně navrženo pro náročné průmyslové a provozní podmínky s vysokou spolehlivostí. Upevnění je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která slouží k montáži kolečka. Držák je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno valivým ložiskem, běhoun je z polyuretanu, vstříknutého, a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 400 kg, dynamická nosnost 200 kg při rychlosti 4 km/h. Použití: automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a ochranu přepravovaného zboží. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM sektor, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a hladký chod. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi vysoce výkonné prvky pro mobilní zařízení. Produkt je určen pro širokospektrální použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou nosnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a je vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení v každém směru. Kolo má průměr 125 mm a je vyrobeno z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje minimální tření a vysokou efektivitu. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je kolečko Alpha ideální volbou pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, zejména v automobilovém OEM průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Housing je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otáčení kolečka zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z identického materiálu jako kolo, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 550 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů, požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Kryt kolečka je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou přesnost chodu. Kolo o průměru 200 mm má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 800 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 400 kg.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují stabilní a spolehlivé otáčení bez vychýlení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro optimální poměr hmotnosti a pevnosti. Celková výška produktu dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 360 kg a dynamickou nosnost 180 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro středně až těžké zatížení. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, v technologiích hašení požárů, požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním zařízeních, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Housing je vyroben z těžkého ocelového plechu, uvnitř kterého je umístěno dvouřadá kuličková dráha pro plynulé otáčení a vysokou únosnost. Kolo o průměru 100 mm má ložisko s valivým ložiskem, běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, a tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 320 kg, dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h.