Ocelová kola
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje výbornou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, který je lehký a odolný vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideální volbou pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení s displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobý provoz. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko se Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen s běhounem z Termoplastická pryž, průměr kolečka činí 75 mm a je osazeno ložiskem typu Ložisko. Celková výška produktu dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displaye.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, což garantuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhodobou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je vyroben z polyamidu, který je identický s tělem kola, čímž se dosahuje jednotné konstrukce a vynikající odolnosti proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je ideálně vhodné pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje pevné a spolehlivé připevnění k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která poskytuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhodobou trvanlivost. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zajišťuje optimální rozložení zatížení a hladký chod. Běhoun je vyroben z polyamidu, který poskytuje výborné kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h. Pevné kolečko Alpha je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulé otáčení a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zaručuje spolehlivý provoz. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barvících látek, která je vulkanizována a poskytuje výborné adhezní vlastnosti. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg. Kolečko Alpha s Totální brzdou je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a flexibilitou. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky oraz obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno montáží typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva míčkové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z materiálu Termoplastická pryž, elektricky vodivá, s ložiskem typu Ložisko. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a hladký chod. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 500 kg a dynamické zatížení 250 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky na vysokou nosnost. Pevné kolečko Alpha je určeno pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu s běhounem z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek a ocelový plech těžké třídy tvoří robustní skříň, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti a odolnosti vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a disponuje obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním používání. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výhody ocelových koleček
Ocelová kola jsou konstruována pro pevnost, odolnost a vysokou nosnost, což z nich činí spolehlivou volbu pro náročné průmyslové a komerční aplikace. Jejich robustní ocelová konstrukce poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a nárazu a zajišťuje plynulý a konzistentní pohyb i při velkém zatížení. Ať už se používají pro výrobní a plošinové vozíky, dopravní zařízení, skříně na nářadí nebo pracovní stoly, ocelová kolečka kombinují odolnost s všestrannou mobilitou.
Ocelová kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Výjimečná pevnost - Ocelová kola jsou navržena tak, aby snadno zvládla těžká břemena, takže jsou ideální pro průmyslové aplikace. Naše nejsilnější ocelové kolečko zvládá zatížení až 15 000 kg a více.
Extrémní Odolnost - Ocelové pouzdro odolává opotřebení, nárazům a deformacím a udržuje si svůj tvar a funkci v průběhu času. Jejich robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobý výkon i při intenzivním každodenním používání.
Tepelná odolnost - Ocelová kola snášejí vyšší teploty, zejména ve spojení s tepelně odolnými materiály kol, což je činí vhodnými pro horké prostředí.
Univerzální konfigurace - Ocelová kola jsou k dispozici v různých materiálech kol, velikostech a typech montáže, aby vyhovovaly specifickým požadavkům. Mohou být přizpůsobeny pro aplikace od prostředí dílen až po logistická zařízení, což zajišťuje flexibilitu napříč různými průmyslovými odvětvími.
Typy ocelových koleček
Ocelová kola jsou k dispozici v různých provedeních, aby splňovala specifické požadavky široké škály aplikací — od těžké průmyslové dopravy až po všestranné dílenské vybavení. Každý typ je navržen tak, aby poskytoval jedinečné výhody, kombinující výjimečnou pevnost, odolnost a hladkou mobilitu. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů ocelových koleček a jejich klíčové výhody:
Těžká ocelová kolečka
Tato kolečka jsou navržena pro extrémní nosnost a náročná průmyslová prostředí. Díky robustním svařovaným ocelovým pouzdrům a zesíleným komponentům jsou ideální pro výrobní vozíky, dopravní zařízení, skříně na nářadí a pracovní stoly, které denně zvládají těžká břemena. Naše nejsilnější ocelové kolečko Omikron twin zvládne až 15 000 kg a více. Tato ocelová kolečka se používají například na těžkých přepravních vozících, které se používají při výrobě lopatek větrných turbín.
Brzděná ocelová kolečka
Brzděná ocelová kolečka kombinují spolehlivou mobilitu s bezpečnými uzamykacími mechanismy, které zabraňují neúmyslnému pohybu. Jsou ideální pro aplikace, jako jsou plošinové vozíky nebo skříně na nářadí, kde stabilita a bezpečnost jsou stejně důležité jako hladký transport.
Malá ocelová kolečka
Malá ocelová kolečka s průměrem kol od pouhých 50 mm jsou ideální pro kompaktní a lehké aplikace. Běžně se používají na profesionálních čisticích vozících, skříních na nářadí a menších pracovních stolech, kde je prostorově úsporný design, trvanlivost a plynulý pohyb zásadní i přes jejich menší velikost.
Oblasti použití ocelových koleček
Ocelová kola jsou ideální pro průmyslová a komerční prostředí, která vyžadují vysokou nosnost, odolnost a hladký transport. V průmyslu se běžně používají na výrobních a plošinových vozících, dopravních zařízeních, skříních na nářadí a pracovních stolech, kde je spolehlivý výkon a vysoká manipulace zásadní. V nábytkářských a mobilních aplikacích lze ocelová kolečka nalézt na profesionálních úklidových vozících, stravovacích zařízeních a rolích, které nabízejí robustní a plynulou mobilitu pro každodenní provoz. Jejich všestrannost a pevnost z nich činí preferovanou volbu všude tam, kde je vyžadována těžká břemena, častý pohyb a dlouhodobá spolehlivost.