- Domů
- Kolečka a kola
- Příslušenství pro řešení mobility
-
Vestavné zásuvkové konektory do nábytku
Zapojovací uchycení pro nábytková kola
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení kolečka, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,04 kg. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je určena pro spolehlivé a stabilní připevnění kolečka v různých průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, s celkovou výškou 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska zajišťuje spolehlivé připevnění a stabilní provoz v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 25 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k připevnění pomocí přírubového čepu s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je vhodná pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k různým konstrukčním prvkům.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem se šestihranným krkem, horní. Tento doplněk vykázuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška komponenty dosahuje 6 mm a hmotnost je 0,02 kg, což zajišťuje minimální přídavnou hmotnost na kolečku. Stopka je konstruována pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhodobá odolnost.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem, které slouží jako ochranný a funkční prvek. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3,5 mm a vyznačuje se nízkou hmotností pouhých 0,02 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální přídavnou zátěž. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových i komerčních prostředích.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení koleček, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 15 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží pouhých 0,02 kg. Konstrukční řešení umožňuje statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k základní konstrukci.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 20 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,03 kg. Součást je navržena pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro aplikace s běžnými požadavky na přepravu a manipulaci.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění na kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 18 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro různé průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé a bezpečné připevnění.
Příslušenství
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 21 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,03 kg. Součást je navržena pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální pro montáž na kolečka a zajišťuje spolehlivé připevnění v různých průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Příslušenství Lumina je kovaný držák určený jako doplněk pro kolečka, který nabízí robustní konstrukci s celkovou výškou 3,5 mm. Tento prvek je navržen pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Kovaný design zajišťuje odolnost a přesnost montáže, přičemž všechny parametry splňují požadavky na kvalitní příslušenství pro průmyslová kolečka.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kolečka, které se vyznačuje kovaným držákem se šestihranným krkem horního typu. Tento doplněk má celkovou výšku 9 mm a váží 0,07 kg. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Jedná se o robustní a spolehlivý prvek určený pro zajištění stability a bezpečnosti kolečkových systémů v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kolečka, které se vyznačuje kovaným držákem se šestihranným krkem horního typu. Tento doplněk má celkovou výšku 6 mm a váží pouhých 0,03 kg, což jej činí lehkým a kompaktním řešením. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 100 kg a dynamickou zátěž 50 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Stopka je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 4,5 mm a váží pouhých 0,04 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální hmotnost. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 120 kg a dynamickou zátěž 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost v průmyslových prostředích.