Příslušenství
Montážní deska
EAN:
4031582338119
Číslo výrobku:
P10-40x21 / 8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 21 mm ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 21 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,03 kg. Součást je navržena pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální pro montáž na kolečka a zajišťuje spolehlivé připevnění v různých průmyslových aplikacích.