- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
-
Kola podle provozních podmínek
Kola podle provozních podmínek
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Průměr kola činí 125 mm a běhoun má šířku 40 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící, antistatická a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statického náboje. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký chod a dlouhou provozní životnost. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 160 kg. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čisticích vozíků, rollkontejnerů, lešení, skříní na nářadí, přepravního vybavení a pracovních stolů.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí kompletní technické řešení pro náročné aplikace. Průměr kola činí 150 mm s šířkou běhounu 32 mm, která je vyrobena z tvrdé gumy černé barvy s elektrickou vodivostí. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Tělo kola je vyrobeno z odlévaného zinku, což garantuje vysokou odolnost a stabilitu. Statická nosnost dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Průměr kola činí 100 mm, šířka běhounu dosahuje 35 mm a délka náboje je 35 mm. Otvorem pro osu prochází průměr 8 mm. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou a tělo je vyrobeno z hliníku, který zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu při provozu. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 80 kg. Tato kombinace vlastností činí Elastech heat ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a odolnost.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech heat je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 100 mm se šířkou běhounu 35 mm a je vybaveno hřídelem s průměrem otvoru 8,3 mm. Délka náboje činí 45 mm. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, zatímco tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí toto kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Kolo 80 mm
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45,5 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola činí 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou odolnost.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech heat je kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Náboj kola má délku 45,5 mm a otvor pro osu je dimenzován na průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující kombinaci tepelné odolnosti a spolehlivé zatížení v průmyslových prostředích.
Kolo 75 mm
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Tento prvek disponuje průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm, přičemž délka náboje činí 31,8 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Kolo je vyrobeno z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností a běhoun je identický s běhounem standardního kola. Ložisko je řešeno jako suchá ložisková průchodka. Nosnost kola je rozdělena na statickou kapacitu 100 kg a dynamickou kapacitu 50 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou stabilitu.
Kolo 75 mm
Kolo Duratech heat je speciální kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Náboj kola má délku 27 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Běhoun je vyroben z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností, která zajišťuje dlouhodobou funkčnost i při zvýšených teplotách. Kolo je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod bez nutnosti údržby. Statická nosnost kola dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 50 kg, což umožňuje spolehlivé použití v náročných průmyslových aplikacích.