Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Elastech heat je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 100 mm se šířkou běhounu 35 mm a je vybaveno hřídelem s průměrem otvoru 8,3 mm. Délka náboje činí 45 mm. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, zatímco tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí toto kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
Číslo materiálu S4
199034364
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Teplotní rozsah (maximální)
250 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
0,57 kg
Název produktu
Elastech heat
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Tlumení, Tepelná odolnost
Průměr otvoru pro Šroub
8,3 mm
Délka náboje
45 mm
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Kovová
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích