- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Obchodní zařízení a displeje
Kolečka a kola pro výstavní jednotky
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Polypropylenový plášť kola zvyšuje jeho odolnost a životnost. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení s displayi.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobý provoz. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je oto─Źn├Ż ko┼Öle─Źko s tot├íln├ş brzdou, kter├Ż je ur─Źen pro n├írocn├Ż provoz v pe─Źovatelsk├Żch postel├şch, stravovac├şch voz├şc├ş─Ź a syst├ęmech pro rozvoz j├ídel, v nemocnic├şch, dom┼»n├şch pro d┼»chodce a pe─Źovatelsk├Żch domech, v profesion├íln├şch ─Źistic├şch voz├şc├şch a v obchodn├şch za┼Öízen├şch a displejích. Kole─Źko je opat┼Öeno dv┼»ma standardn├şmi ┼íroubov├Ż spojen├şm, kter├Ż se nam├Ístuje jako d├şra na ┼íroub, a lze jej namontovat pomoc├ş standardn├şch ┼íroub┼» libovoln├ę d├ęlky. Pouzdro kole─Źka je vyrobeno z ocelov├ęho plechu st┼Öedn├şho provedení a otá─ş├ş se na dvou┼Öad├ę kuli─Źkov├ę dr├íze, ─Źímž je zaji┼ít─Ťna plynulá a p┼Öesná otá─Źivost. Samotné kole─Źko má pr┼»m─Ťr 75 mm a je opat┼Öeno termoplastickou p┼Öyží, která zaji┼íťuje tichý chod a dobrou p┼Öilnavost k podkladu. Ložisko je provedeno jako kuli─Źkové a t─Ťlo kole─Źka je z polypropylenu, kter├Ż se vyzna─Źuje odolností v─Ť─Źi chemik├ílii─şm a n├şzkou hmotností. Celková výška kole─Źka ─Źiní 100 mm, co┼Ż umož┼łuje jeho snadnou integraci do konstrukce zařízení. Statická nosnost kole─Źka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost p┼Öi rychlosti 3 km/h činí 75 kg.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadována spolehlivá fixace a bezpečné zastavení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké natáčení. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tiché a šetrné valení po podlaze. Tělo kola je z polypropylenu a v jeho středu je umístěno přesné kuličkové ložisko, které minimalizuje odpor při otáčení. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 75 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro mobilní aplikace v profesionálním prostředí. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Agila je určeno pro použití v lůžkách v péčovatelských zařízeních, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky oraz obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a přesné ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Kolečko je opatřeno otočným ložiskem, jehož konstrukci tvoří dvouřadá kuličková dráha, a tělo je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky. Kolo o průměru 75 mm má ložisko a termoplastickou pryž, která je elektricky vodivá, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost pak 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu s běhounem z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek, který zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, což poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při běžném provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno ložiskem zajišťujícím hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a je vhodná pro citlivá prostředí. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu s elektrickou vodivostí, což doplňuje bezpečnostní vlastnosti celého zařízení. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v zdravotnictví, sociálních službách a obchodním prostředí. Upevnění kolečka tvoří čtvercová deska, která zajišťuje stabilní a pevné připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, což zaručuje odolnost a tuhost celé konstrukce. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé a lehké otáčení kolečka i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, jež zajišťuje tiché valení, dobrou přilnavost a ochranu podlahových povrchů. Těleso kola je vyrobeno z polypropylenu, který se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, nemocniční vybavení, domovy pro seniory, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, v nichž je kladen důraz na spolehlivé zabrzdění a snadnou manipulaci. Upevnění tvoří čtvercová deska, která slouží k montáži kolečka na podvozek nebo rám zařízení a zajišťuje pevné a stabilní připojení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, jenž poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání, a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, jež nabízí dobrou přilnavost k podlaze a tlumení vibrací, zatímco tělo kola je z polypropylenu, který se vyznačuje nízkou hmotností a chemickou odolností. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a trvanlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti vůči korozi. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 160 kg a dynamickou nosnost 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej kvalifikuje pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je konstruováno jako otočné kolečko s dírou na šroub, která umožňuje montáž pomocí standardních šroubů libovolné délky. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je navrženo pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích. Totální brzda zajišťuje zablokování otáčení i kola, čímž udržuje stabilní polohu vozidla. Upevnění kolečka je realizováno pomocí obdélníkové destičky. Pouzdro je vyrobeno ze středního ocelového plechu a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno ložiskem, běhounem z termoplastické pryže a tělesem z polypropylenu, které dohromady tvoří lehkou a odolnou konstrukci. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho začlenění do kompaktních konstrukcí. Statická nosnost výrobku je 160 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zajištění polohy a stabilitu. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních parametrů a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti opotřebení. Kolo o průměru 125 mm je uloženo v kuličkovém ložisku a jeho běhoun je tvořen tvrdou gumou, neoznačující podlahu, tedy šetrnou k povrchům. Samotné kolo je uchyceno v tělese z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost výrobku dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozíčcích a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pojízdná zařízení, u kterých je požadována spolehlivá fixace. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm má ložisko, termoplastickou pryžovou běhounovou vrstvu, která chrání podlahové povrchy, a tělo z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost pak 100 kg při rychlosti 3 km/h. Použití nalezne v pečovatelských postelích, stravovacích vozíkách a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních úklidových vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 34,9 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Supratech je ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a délkou náboje 48 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 37 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Oska má průměr otvoru 12 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení vyžadující vysokou kvalitu a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných zařízeních a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 34 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12,1 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 250 kg a dynamickou zátěž do 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodu.