Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Číslo materiálu S4
990029053
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,25 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Délka plotny
60 mm
Šířka plotny
60 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
43 mm
Průměr otáčení
123 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
61,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu elektricky vodivého s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, a je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg