Nylonová kola
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm, přičemž náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 20,1 mm. Materiál běhounu je identický s tělem kola vyrobeným z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo Duratech je určeno pro automobilový průmysl, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, strojírenství, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, obchodní zařízení a přepravní vybavení.
Kolo 82 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 82 mm a šířku běhounu 88 mm, přičemž náboj dosahuje délky 90 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z těžkého polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola činí 1800 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z polyamidu o šířce 36 mm, který zajišťuje tiché a hladké chování. Náboj kola dosahuje délky 44 mm a je osazeno valivým ložiskem pro optimální rotační vlastnosti. Tělo kola je vyrobeno z tlumeného hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a prodlužuje životnost. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro náročné průmyslové a komerční aplikace.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze polyamidu o šířce 36 mm, který zajišťuje tichý chod a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 44 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a efektivní provoz. Tělo kola je vyrobeno z tlumeného hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové a komerční aplikace.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v různých průmyslových aplikacích včetně automobilového průmyslu, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 43 mm. Náboj má délku 58 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a vyrobeno z polyamidu s běhounem o šířce 46 mm. Základní rozměry jsou následující: průměr kola činí 150 mm, délka náboje je 58 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje jeho dlouhodobou funkčnost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 36 mm, přičemž náboj dosahuje délky 44,4 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Konstrukční prvky jsou vyrobeny z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje optimální vlastnosti při provozu. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Statická nosnost kola činí 400 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry umožňují spolehlivé použití v náročných průmyslových a logistických aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Statická nosnost kola činí 600 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové a logistické aplikace.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Náboj kola má délku 48,4 mm a je vybaven valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a kolo je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je identický s běhounem standardního kola a poskytuje spolehlivou adhezi. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 600 kg a dynamickou zátěž do 300 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z polyamidu o šířce 36 mm, který zajišťuje tichý chod a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 44 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 12 mm a je určen pro standardní připevnění. Tělo kola je vyrobeno z tlumeného hybridního materiálu, který efektivně absorbuje vibrace a snižuje hluk při provozu. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových vozících a přepravních zařízeních s vyšší nosností.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech silent je kvalitní kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem s tlumením, které zajišťuje tichý a hladký chod. Náboj kola má délku 45 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 8,4 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je identický s běhounem standardního kola a zajišťuje optimální přilnavost a odolnost proti opotřebení.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech silent je kvalitní kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem s tlumením, které umožňuje plynulý a tichý chod. Náboj kola má délku 45 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 8,4 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 600 kg a dynamickou zátěž 300 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s běhounem standardního kola, což zaručuje optimální vlastnosti a kompatibilitu s ostatními komponenty pojezdového systému.
Kolo 250 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 250 mm se šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polyamidu velmi těžké třídy. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 40 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 8400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 3500 kg při rychlosti 6 km/h a 4200 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je identický s běhounem standardního kola a zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu se běhounem identickým s tělem kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 800 kg při rychlosti 6 km/h a 960 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 50 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Náboj kola má délku 60 mm a je opatřen otvorem pro hřídel o průměru 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1200 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 600 kg při rychlosti 6 km/h nebo 720 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými nároky na nosnost a mobilitu.
Kolo 160 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdech s následujícími technickými parametry. Průměr kola činí 160 mm se šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Běhoun je identický s tělem kola. Statická nosnost kola dosahuje 1700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 850 kg při rychlosti 6 km/h a 1020 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech je vysokokapacitní kolo určené pro použití v pojezdových systémech. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu je průměr 20 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polyamidu velmi těžké třídy. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost kola dosahuje 2800 kg. Dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo Duratech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj kola má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vyrobeno z polyamidu velmi těžké třídy s běhounem identickým s tělem kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 3400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1700 kg při rychlosti 6 km/h a 2040 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a trvanlivost.
Kolo 150 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 30 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu velmi těžké třídy. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost kola dosahuje 4200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2100 kg při rychlosti 6 km/h a 2520 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
Kolo 160 mm
Kolo Duratech je vysokokapacitní kolo určené pro použití v otočných podvozcích. Kolo má průměr 160 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvory pro osu jsou dimenzovány na průměr 30 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z polyamidu velmi těžké třídy. Kolo je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky, která zajišťují hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost kola dosahuje 4500 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2250 kg při rychlosti 6 km/h a 2700 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 200 mm se šířkou běhounu 50 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 35 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Statická nosnost kola dosahuje 5600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2800 kg při rychlosti 6 km/h a 3360 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je identický s tělem z polyamidu velmi těžké třídy, což zaručuje jednotnou kvalitu a spolehlivost v náročných provozních podmínkách.
Kolo 250 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj kola má délku 60 mm a otvorem pro osu je průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola. Tělo kola je konstruováno z polyamidu těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 2200 kg. Dynamická nosnost kola je 1100 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1320 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Duratech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj kola dosahuje délky 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 25 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z těžkého polyamidu, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 kg při rychlosti 6 km/h a 1200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné aplikace v průmyslu a logistice.
Kolo 82 mm
Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 82 mm a šířkou běhounu 80 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro zajištění hladkého chodu. Náboj kola má délku 82 mm a je opatřen otvorem pro hřídel o průměru 20 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1500 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 600 kg při rychlosti 6 km/h nebo 750 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými nároky na nosnost a mobilitu.
Frequently Asked Questions
Výhody nylonových kol
Nylonová kola TENTE kombinují pevnost, odolnost a vynikající valivý výkon, což z nich činí spolehlivé řešení pro náročné požadavky na mobilitu. Nylonové kola jsou zvláště ceněna pro svou lehkou konstrukci, vysokou nosnost a odolnost vůči chemikáliím, vlhkosti a oděru, což zajišťuje konzistentní výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Při rozhodování o tom, zda jsou nylonová kola tou správnou volbou pro váš individuální případ použití, je třeba vzít v úvahu faktory, jako jsou podmínky podlahy, požadavky na nosnost, velikost kola a typ použitého pouzdra kolečka, aby bylo dosaženo optimálního řešení mobility.
Nylonová kola TENTE nabízejí několik klíčových výhod:
Vysoká nosnost a nízký valivý odpor - Nylonové kola jsou navržena tak, aby zvládla těžká břemena při zachování hladkého a efektivního valivého výkonu na tvrdých a rovnoměrných površích. Díky nízkému valivému odporu jsou ideální pro snadnou přepravu zboží v prostředí s hladkou a odolnou podlahou.
Odolnost proti chemikáliím a vlhkosti - Díky svým neporézním a robustním materiálovým vlastnostem odolávají nylonová kola chemikáliím, olejům, tukům a vlhkosti. Aby byl zaručen optimální výkon v náročných prostředích, měly by být spárovány s vhodným pouzdrem kolečka, což zajistí plnou ochranu proti korozi a vnějším vlivům.
Vysoká odolnost a nízká údržba - nylonová kola jsou vyrobena tak, aby odolala intenzivnímu používání, a nabízejí vynikající odolnost proti oděru, opotřebení a deformaci. Jejich dlouhá životnost snižuje potřebu výměny a snižuje celkovou údržbu, což zajišťuje nákladově efektivní a spolehlivé řešení mobility.
Typy nylonových kol
Nylonová kola TENTE jsou k dispozici v různých provedeních, velikostech a nosnostech, což vám umožní vybrat si ideální řešení pro vaše specifické požadavky na mobilitu. Naše portfolio sahá od kompaktních kol pro aplikace s nižší hmotností až po vysoce odolná nylonová kolečka navržená tak, aby zvládla extrémní zatížení v náročných prostředích. Zatímco materiálové vlastnosti nylonu významně přispívají k valivému výkonu a odolnosti proti opotřebení, volba pouzdra kolečka je stejně důležitá. Pouzdro také určuje celkovou nosnost, stabilitu a trvanlivost řešení mobility. Výběrem správné kombinace kola a pouzdra zajistíte hladký provoz, bezpečnost a dlouhodobý výkon. Níže jsou uvedeny některé z často vyhledávaných typů nylonových kol:
Kolečková kola z nylonu pro vysoké zatížení
Vysoce odolná nylonová kolečka, navržená tak, aby upřednostňovala pevnost, rozměrovou stabilitu a vysokou nosnost, zajišťují efektivní válcování na tvrdých, rovnoměrných podlahách s minimální deformací při zatížení. Přirozeně se hodí pro náročné průmyslové použití, kde záleží na stabilním a předvídatelném řízení a dlouhých servisních intervalech. Jejich spárování se zesílenými tělesy odemkne jejich plný potenciál zatížení a zvyšuje stabilitu při nepřetržitém provozu, zatímco přesná kuličková ložiska pomáhají udržovat nízké tlakové/tažné síly a stabilní výkon. Mezi naší produktovou nabídkou slouží jako ukázkový příklad kola MOP. Tato kola kombinují super těžký polyamid TENTE Duratech s přesným kuličkovým ložiskem. Jsou k dispozici v průměrech kol od 75 mm do 400 mm a ve své největší konfiguraci nabízejí statickou nosnost až 15.000 kg. Kola MOP se běžně používají například v našem dvojitém kolečku Omikron, které spojuje tato odolná nylonová kola s robustním litinovým pouzdrem dvojitých kol.
Malá nylonová kola
Malá nylonová kola, navržená pro kompaktní instalace a těsné manévry, upřednostňují nízký valivý odpor, přesné polohování a minimální celkovou výšku. Na hladkých podlahách poskytují přesnou a předvídatelnou manipulaci a jsou ideální pro lehké až středně náročné aplikace, kde jsou kritické rozměry a manévrovatelnost. Spárujte s lehkými tělesy pro zvýšení pohyblivosti. Vybírejte zesílená tělesa, pokud je vyžadováno vyšší přípustné zatížení ve stejných prostorových omezeních, aniž by došlo ke snížení kontroly. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu jsou kola UOO. Tato malá nylonová kola jsou k dispozici až do průměru 50 mm a kombinují polyamidové tělo kola a běhoun s kluznými ložisky. Kola TENTE UOO se běžně používají například v našich dvojkolkách Agila nebo Agila, která používají pouzdro s jedním nebo dvěma koly z ocelového plechu a nabízejí různé možnosti montáže a uzamčení. Díky své malé celkové výšce jsou tato kolečka s nylonovými kolečky ideální pro aplikace, které nabízejí pouze omezený instalační prostor.
Oblasti použití pro nylonová kola
Nylonové kola se používají ve více sektorech díky své mechanické pevnosti, rozměrové stabilitě a čistitelnosti. Jejich vhodnost pro konkrétní aplikace závisí na faktorech, jako je velikost kola, podmínky podlahy a typ zvoleného pouzdra kolečka. Pro průmyslové použití se nylonová kola používají například na profesionální čisticí vozíky, strojní a dílenské vybavení, řešení těžké přepravy a další. V mobilních a komerčních kontextech jsou nylonová kola například integrována do rolí, vozíků a dalších aplikací souvisejících s maloobchodní logistikou. Výběrem správné kombinace nylonového kola a pouzdra kolečka mohou být nylonová kola TENTE nakonfigurována tak, aby fungovala spolehlivě — od hygienicky důležitých aplikací, jako jsou profesionální čisticí vozíky, až po náročné průmyslové a mobilní použití.