Kolo 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Číslo výrobku:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 82 mm a šířku běhounu 88 mm, přičemž náboj dosahuje délky 90 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z těžkého polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola činí 1800 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.