Light duty kolečka
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z tvrdé černé gumy, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 150 kg a dynamickou zátěž 75 kg při rychlosti 4 km/h. Toto pevné kolečko Alpha nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Polypropylenový plášť kola zvyšuje jeho odolnost a životnost. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení s displayi.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobý provoz. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko se Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen s běhounem z Termoplastická pryž, průměr kolečka činí 75 mm a je osazeno ložiskem typu Ložisko. Celková výška produktu dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displaye.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro otočné uložení, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 75 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro mobilní aplikace v profesionálním prostředí. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Agila je určeno pro použití v lůžkách v péčovatelských zařízeních, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky oraz obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné kolečko Agila s totální brzdou je určeno pro profesionální aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a obchodních zařízeních. Kolečko je vybaveno montážní přípravou typu díra na šroub, která umožňuje snadnou instalaci pomocí standardních šroubů libovolné délky. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a je vybavena otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulou rotaci a dlouhou životnost. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje tiché a bezproblémové chování. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Tyto parametry činí Agilу ideálním řešením pro náročné provozní podmínky v zdravotnických a gastronomických zařízeních.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno montáží typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva míčkové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z materiálu Termoplastická pryž, elektricky vodivá, s ložiskem typu Ložisko. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu s běhounem z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek, který zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, což poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při běžném provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno ložiskem zajišťujícím hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a je vhodná pro citlivá prostředí. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu s elektrickou vodivostí, což doplňuje bezpečnostní vlastnosti celého zařízení. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a trvanlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k přepravním zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti vůči korozi. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 160 kg a dynamickou nosnost 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej kvalifikuje pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je konstruováno jako otočné kolečko s dírou na šroub, která umožňuje montáž pomocí standardních šroubů libovolné délky. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 135 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo na kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé připevnění k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo v kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý pohyb. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 80 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 140 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Frequently Asked Questions
Výhody lehkých koleček
Light duty kolečka jsou určena pro aplikace, kde zatížení kolečka nepřesahuje 150 kg. Poskytují spolehlivou mobilitu pro zařízení, která nevyžadují vysokou kapacitu, ale stále vyžadují stabilitu, hladké válcování a odolnost. Tato kolečka, která jsou k dispozici v řadě materiálů kol, provedení běhounu a typů tvarovek, lze přesně přizpůsobit podmínkám podlahy, faktorům prostředí a specifickým potřebám montáže. Od lékařských, komerčních a institucionálních zařízení až po lehčí průmyslové použití zajišťují efektivní manipulaci bez přehnaného inženýrství řešení.
Kolečka TENTE pro lehké zatížení nabízejí několik klíčových výhod:
Přesná manévrovatelnost — Tato kolečka jsou navržena pro snadnou manipulaci a umožňují plynulé změny směru a řízený pohyb, a to i ve stísněných prostorách nebo při častém přemísťování.
Kolo na míru — Vyberte si z materiálů, jako je termoplastická guma, polypropylen nebo polyamid, abyste dosáhli optimálního valivého výkonu, redukce hluku a ochrany podlahy pro vaše prostředí.
Flexibilní montážní konfigurace - Naše lehká kolečka, nabízená s deskou, otvorem pro šrouby, dříkem a expandérem, se hladce integrují do nových konstrukcí nebo aplikací pro dodatečnou montáž.
Typy lehkých koleček
Light duty kolečka se dodávají v různých konfiguracích, aby vyhovovaly různým požadavkům na manipulaci, stabilitu a výkon — to vše při zachování nosnosti až 150 kg na kolo. Ať už je prioritou plynulá otočná manévrovatelnost, přímé sledování nebo zvýšená stabilita při zatížení, existuje řešení pro lehké zatížení přizpůsobené danému úkolu. Variace materiálu kol, designu běhounu, stylu pouzdra a možností montáže umožňují těmto kolečkům spolehlivě fungovat na různých typech podlah a v řadě prostředí, od komerčních prostor a zdravotnických zařízení až po lehké průmyslové aplikace.
Lehká otočná kolečka
Lehká otočná kolečka umožňují plynulý, vícesměrový pohyb, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté přemísťování ve stísněných nebo rušných prostorech. To je zvláště výhodné v prostředích, jako je maloobchod, kde je rutina navigace kolem překážek. Výběr správného běhounu kola pro typ podlahy zajišťuje tichou a citlivou manipulaci - měkčí běhouny chrání jemné povrchy, zatímco tvrdší běhouny snižují valivý odpor na hladkých a odolných podlahách. Řada TENTE Linea je vynikajícím příkladem nabízející dvoukolová kolečka pro zdravotnictví, nábytek a průmyslové aplikace. Díky průměrům kol od 50 mm do 150 mm a nosnosti až 150 kg na kolo Linea kombinuje robustní pouzdra, snadno čistitelné povrchy a hladké válcování s možnostmi, jako jsou vodivá, antistatická a nerezová verze, a navíc funkce, jako jsou blokovací mechanismy, redukce hluku a ochrana podlahy.
Brzděná kolečka pro lehké zatížení
Brzděná lehká kola zvyšují bezpečnost na pracovišti pomocí různých uzamykacích systémů: úplné zámky zcela zastaví kolo i otáčení, brzdy kol drží kolo v klidu a umožňují otáčení, směrové zámky fixují otočný pohyb v nastaveném směru pro přímý pohyb, přerušované brzdy se aktivují pouze při použití tlaku a centrální zámky ovládají více koleček najednou z jednoho bodu. Light duty kolečka jsou k dispozici také s kombinovanými blokovacími mechanismy. Brzděná lehká kolečka jsou nezbytná ve scénářích, kdy musí zařízení během používání nebo skladování zůstat nehybné. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu je řada TENTE Levina, určená především pro lékařské a nábytkové aplikace, kde je stejně důležitá hygiena, design a mobilita. Levina, která je k dispozici v průměrech kol od 75 do 150 mm a s nosností až 100 kg na kolo, nabízí hladký povrch s nízkým odporem a snadno čistitelný povrch. Tato kolečka jsou k dispozici buď se směrovým zámkem, úplným zámkem nebo centrálním úplným zámkem. Aby se zlepšila uživatelská přívětivost a pracovní postup, používají totální zámky červený pedál, zatímco směrové zámky používají zelený nožní pedál.
Dvojitá lehká kolečka
Dvojitá lehká kolečka jsou vybavena dvěma koly namontovanými paralelně ve stejném krytu. Tato konfigurace rozloží zatížení na větší kontaktní plochu, snižuje bodový tlak na podlahy a zlepšuje stabilitu při zatížení. Dvojitá konstrukce také zlepšuje řízení směru a snižuje valivý odpor, což usnadňuje nastartování, zastavení a manévrování nákladu. Tato kolečka jsou zvláště vhodná pro aplikace, kde je důležitá stabilita a plynulé změny směru. V našem výběru vyniká řada TENTE Agila twin jako pozoruhodný příklad. Kombinuje kompaktní a robustní konstrukci s vynikající manévrovatelností a všestranností. Tato kolečka jsou k dispozici v průměrech kol od 50 mm do 75 mm a zvládnou zatížení až 100 kg na kolo (v závislosti na konfiguraci). Řada nabízí lisovaná ocelová otočná tělesa s volitelnými integrovanými blokovacími mechanismy pro zvýšení bezpečnosti. Možnosti montáže zahrnují šroubový otvor, dřík a tvarovku desky pro širokou škálu aplikací.
Oblasti použití lehkých koleček
Light duty kolečka se používají v široké škále odvětví, kde jednotlivá kolečka unesou zatížení až 150 kg a zařízení těží z plynulé a řízené mobility. Běžně se používají pro aplikace v maloobchodě, jako jsou nákupní vozíky, příslušenství pro obchody a mobilní displeje, pro zdravotnické aplikace, jako jsou anesteziologické vozíky, vozíky na léky, pečovatelské postele a další. V průmyslovém a dílenském prostředí jsou vhodné pro lehčí dopravní zařízení, skříně na nářadí, pracovní stoly a další. Nábytkářský průmysl také široce využívá lehká kolečka pro kancelářské židle, mediální nábytek a pohyblivé úložiště, zatímco v logistice se nacházejí na rolích a menších přepravních vozících. V těchto prostředích lze zvolit správný materiál kola pro ochranu citlivých podlah, snížení valivého odporu na hladkých površích nebo zlepšení přilnavosti v náročných podmínkách.