Nerezová kola
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro otočné uložení, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, a je vybavena dvěma míčkovými závody pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kolečka je vyroben z polyamidu a je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a minimalizaci hluku během provozu. Celková výška produktu je 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 800 kg a dynamické zatížení 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je ideální pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu s tělem kolo a je vybaveno valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko je valivé z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý chod. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý provoz a ochranu podlah. Ložisko kolečka je valivé ložisko, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné kolečko Alpha stainless je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje spolehlivý provoz bez údržby. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se minimalizuje riziko zanechávání stop na podlaze. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 800 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 400 kg. Toto kolečko je ideálně vhodné pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou odolnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli těžké třídy, což poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, přičemž je vybavena dvěma míčkovými závody v otočném ložisku pro plynulý a dlouhodobě spolehlivý provoz. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola a celé kolo je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a spolehlivý provoz.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické provedení z nerezových materiálů.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 160 mm
Otočné kolečko Alpha je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno dlahą s centrálním zajištěním, která zajišťuje spolehlivé upevnění a stabilitu během provozu. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, a je vybavena dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zajišťuje optimální přilnavost a tichý chod na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 600 kg a dynamickou zátěž 300 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí ideálním řešením pro přepravu těžkých břemen v průmyslových provozech, skladech a logistických centrech.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Alpha je vybaveno dlaha s centrálním zajištěním pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dva míčové závody pro plynulý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná materiálu, osazené přesné kuličkové ložisko, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg, což zajišťuje vysokou provozní spolehlivost pro náročné průmyslové aplikace.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha stainless je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou, které kombinuje robustní konstrukci s vysokou funkčností pro náročné průmyslové aplikace. Obdélníková destička zajišťuje stabilní a spolehlivé uchycení ke konstrukci nebo zařízení. Těžké nerezové ocelové pouzdro poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, což zaručuje dlouhou životnost i v agresivních provozních podmínkách. Kolečko je osazeno kolem o průměru 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvcící, vulkanizované, která zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli minimalizuje tření a zajišťuje plynulý pohyb. Celková výška kolečka činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg, což umožňuje použití pro těžké náklady a stacionární aplikace.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo na přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 600 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje hodnoty 160 kg, což umožňuje použití v širokém spektru průmyslových aplikací vyžadujících spolehlivost a odolnost.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu polyuretan, vstříknuty a je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identické s tělem kolo a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Frequently Asked Questions
Výhody koleček z nerezové oceli
Nerezová kola jsou navržena pro prostředí, kde je životnost a odolnost proti korozi kritická. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, odolávají vlhkosti, chemikáliím a častému čištění, takže jsou ideální pro průmyslová odvětví s přísnými hygienickými požadavky nebo venkovní použití. Ať už se jedná o potravinářskou výrobu, zdravotnictví nebo průmyslové prostředí, kolečka z nerezové oceli poskytují hladký a spolehlivý pohyb při zachování jejich pevnosti a vzhledu v průběhu času.
Kolečka TENTE z nerezové oceli nabízejí různé výhody:
Odolnost proti korozi - Nerezová kola jsou vysoce odolná vůči rzi a korozi, a to i při vystavení vlhkosti, čisticím prostředkům nebo drsnému prostředí.
Vylepšená hygiena - Jejich hladké, neporézní povrchy lze snadno čistit a dezinfikovat, což pomáhá dodržovat přísné hygienické normy.
Osvědčená pevnost - Nerezová kola jsou pevná a zvládnou těžká břemena bez ohrožení výkonu. Nabízejí spolehlivost a stabilitu pro náročné aplikace.
Všestrannost - Kolečka TENTE z nerezové oceli, která jsou k dispozici s řadou materiálů kol, včetně žáruvzdorné pryže a polyuretanu, se přizpůsobují různým povrchům a požadavkům.
Tepelná odolnost - Nerezová kola s tepelně odolnými koly si zachovávají svůj tvar, nosnost a plynulý pohyb i za extrémních podmínek.
Typy koleček z nerezové oceli
Nerezová kola jsou k dispozici v různých provedeních, aby splňovala specifické požadavky široké škály aplikací — od výroby potravin kritických pro hygienu až po náročné průmyslové použití. Každý typ je vyroben tak, aby poskytoval jedinečné výhody, kombinující odolnost proti korozi a omyvatelnost se spolehlivým výkonem a hladkou pohyblivostí. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů koleček z nerezové oceli a jejich klíčové výhody:
Kolečka z nerezové oceli pro vysoké zatížení
Vysoce odolná nerezová kola jsou vyrobena pro náročné aplikace, které vyžadují pevnost i odolnost proti korozi. Jsou vyrobeny z robustní nerezové oceli a zajišťují hladký a spolehlivý pohyb i při těžkém zatížení až 500 kg. Tato kolečka jsou ideální pro průmyslová, potravinářská a logistická prostředí, kde je hygiena a trvanlivost nezbytná.
Vysokoteplotní kolečka z nerezové oceli
Tato kolečka jsou navržena tak, aby odolávala extrémnímu teplu, takže jsou ideální pro pekárny, autoklávy a další vysokoteplotní aplikace. Díky tepelně odolným materiálům kol, jako je duroplast nebo žáruvzdorná pryž, udržují hladké válcování a strukturální integritu až do 250 °C nebo 280 °C, s krátkodobými špičkami až 310 °C.
Otočná kolečka z nerezové oceli
Otočná kolečka z nerezové oceli nabízejí plné otáčení o 360° pro snadnou manévrovatelnost. Kombinují odolnost proti korozi s plynulým a flexibilním pohybem, takže jsou ideální pro aplikace ve zdravotnictví, stravování a čistých prostorách.
Nerezová kolečka s brzdami
Tato kolečka kombinují spolehlivou funkci blokování s odolností proti korozi a hygienickými výhodami nerezové oceli. Díky hladkým a snadno čistitelným povrchům jsou ideální pro prostředí vyžadující časté mytí, jako je zpracování potravin nebo zdravotnická zařízení, zatímco integrovaný uzamykací mechanismus zajišťuje, že zařízení zůstane v případě potřeby bezpečně na místě.
Oblasti použití koleček z nerezové oceli
Nerezová kola se používají v široké škále průmyslových odvětví, kde je nezbytná hygiena, trvanlivost a odolnost proti korozi. Ve zdravotnictví se často vyskytují na sterilizačních vozících, vozících pro čisté prostory, vozících na léky a ošetřovatelských vozících, kde je spolehlivý pohyb a snadné čištění zásadní. V průmyslovém prostředí jsou kola z nerezové oceli ideální pro přepravní zařízení, výrobní a plošinové vozíky a profesionální čisticí vozíky. Díky své odolnosti vůči vlhkosti a chemikáliím jsou vhodné pro drsné prostředí, jako je zpracování potravin nebo chemická výroba. V nábytkových a mobilních aplikacích se používají na stravovacích vozících, rolích, systémech rozvozu jídla a dalších zařízeních, která vyžadují kombinaci hygieny, trvanlivosti a plynulé mobility. Bez ohledu na segment nabízejí kolečka z nerezové oceli hladkou mobilitu a konzistentní výkon i v náročných podmínkách.